产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BAE00E5

BAE PD-US-004-S04

辅助调节装置/工具

功能原理
示教适配器
使用
用于超声波传感器BUS
示教功能
PIN 3连接到PIN 2
接口1
M12x1-插口, 5-针
接口2
M12x1-插头, 5-针
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
示教适配器
使用
用于超声波传感器BUS
示教功能
PIN 3连接到PIN 2
接口1
M12x1-插口, 5-针
接口2
M12x1-插头, 5-针
尺寸
12 x 30 x 300 mm
材料
PA
环境温度
-25...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续