登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
已取消

BAE00CZ

BIS C-810-0-009

低频手持式读/写设备 (70/455 kHz)

产品组别
LF (70/455 kHz)
产品名
Standard
尺寸
97 x 55 x 232 mm
使用
用于所有带耳机插头Ø6.3 mm的手持式C-85x
显示
LCD显示器

20个字符/4行
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
LF (70/455 kHz)
产品名
Standard
尺寸
97 x 55 x 232 mm
使用
用于所有带耳机插头Ø6.3 mm的手持式C-85x
显示
LCD显示器

20个字符/4行
键盘
32个字母数字键 (4x8)
工作电压Ub
2.4 V DC电池组NiMH
环境温度
0...50 °C
防护等级
IP40
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续