仅支持 CAD 模型下载
低频手持式读/写设备 (70/455 kHz)
产品组别
LF (70/455 kHz)
产品名
Read / write heads
尺寸
Ø 30 x 97 mm
天线形状
圆形
存储温度
-20...85 °C
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
不久不再提供
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BAE0096BIS C-8521,700.78 CNY |
BIS01HEBIS C-830-4-011-A5,062.43 CNY |
|
产品组别 | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
---|---|---|
产品名 | Read / write heads | - |
尺寸 | Ø 30 x 97 mm | - |
天线形状 | 圆形 | - |
存储温度 | -20...85 °C | - |
环境温度 | 0...70 °C | - |
防护等级 | IP67 | - |
许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载