参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
显示器
功能
二轴计数器
输入端,数量
4
输出端,数量
2
数字输出端
2x PNP
传感器供电
5 V/24 V,最大150 mA (每个通道)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
已停产
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BDD 622-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
5,180.24 CNY
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 功能 | 二轴计数器 | 单轴计数器 |
|---|---|---|
| 输入端,数量 | 4 | 4 |
| 输出端,数量 | 2 | 4 |
| 数字输出端 | 2x PNP | 4x PNP |
| 传感器供电 | 5 V/24 V,最大150 mA (每个通道) | 5 V/24 V,最大250 mA |
| 环境温度 | 0...40 °C | -20...60 °C |
| 外壳前部防护等级 | IP42 | IP65 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 操作面板开口 | 92 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| 工作电压Ub | - | 18~30 VDC |
| 输入频率,最大 | - | 1 MHz |
仅支持 CAD 模型下载