产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAE004J

BDD 610-R3Q3-0-53-N-00

显示器

功能
单轴计数器
输入端,数量
2
输出端,数量
2
数字输出端
2x PNP
传感器供电
24 V,最大500 mA
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能
单轴计数器
输入端,数量
2
输出端,数量
2
数字输出端
2x PNP
传感器供电
24 V,最大500 mA
环境温度
0...40 °C
外壳前部防护等级
IP42
许可/一致性
CE
WEEE
操作面板开口
68 x 92 mm
分类
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续