仅支持 CAD 模型下载
显示器
功能
单轴计数器
输入端,数量
2
传感器供电
24 V,最大500 mA
环境温度
0...40 °C
外壳前部防护等级
IP42
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
已停产
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BAE004HBDD 610-R3Q3-0-51-N-00- |
BAE010KBDD 750-2D01-000-000-1-A1,986.08 CNY |
|
功能 | 单轴计数器 | 单轴计数器 |
---|---|---|
输入端,数量 | 2 | 2 |
传感器供电 | 24 V,最大500 mA | 24 V,最大250 mA |
环境温度 | 0...40 °C | -20...60 °C |
外壳前部防护等级 | IP42 | IP65 |
许可/一致性 |
CE WEEE EAC |
CE UKCA WEEE |
操作面板开口 | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |

仅支持 CAD 模型下载