产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BAE0008

BAE PS-XA-3Y-24-100-006

符合DIN标准的控制柜电源

尺寸
89 x 124 x 111.9 mm
规格
DIN轨道
紧固
帽式导轨安装
外壳材料
金属
接口
端子, 0.25 mm²...4 mm²
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
89 x 124 x 111.9 mm
规格
DIN轨道
紧固
帽式导轨安装
外壳材料
金属
接口
端子, 0.25 mm²...4 mm²
输入电压
400~500 V AC,三相
输出额定电压DC
24 V
输出额定电流
10 A
防护等级
IP20
许可/一致性
CE
CCC
cULus
WEEE
环境温度
-40...70 °C
分类
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续