参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
符合DIN标准的控制柜电源
尺寸
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
规格
DIN轨道
紧固
帽式导轨安装
外壳材料
金属
接口
端子, 0.25 mm²...4 mm²
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
不久不再提供
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| 规格 | DIN轨道 | DIN轨道 |
| 紧固 | 帽式导轨安装 | 帽式导轨安装 |
| 外壳材料 | 金属 | 金属 |
| 接口 | 端子, 0.25 mm²...4 mm² | 端子, 0.25 mm²...4 mm² |
| 输入电压 | 115/230 V AC,自动选择,单相 | 100~240 V AC,单相 |
| 输出额定电压DC | 24 V | 24 V |
| 输出额定电流 | 10 A | 10 A |
| 防护等级 | IP20 | IP20 |
| 许可/一致性 |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| 环境温度 | -40...70 °C | -20...70 °C |
仅支持 CAD 模型下载