24.04.2024
巴鲁夫样品申领


标准化及量身订制的连接线缆
灵活和可靠--对我们来说,这些是好的连接技术的基本特征。在巴鲁夫,您可以从单一来源获得一切:传感器、系统和网络技术,以及合适的连接器和连接电缆,以满足广泛的要求和在您的行业中的最佳使用。凭借我们多样化、灵活和可靠的连接技术,我们支持您进行快速整合,并确保您的机器和系统快速和轻松地进行调试。我们的产品包括各种连接电缆、分配器和连接器,用于可靠的密封以及信号和数据传输。这些连接被用于所有工业领域的移动和坚固的应用中。
应用灵活
IO-Link接口
选择多样化

巴鲁夫光电传感器
巴鲁夫光电传感器能可靠识别目标的存在情况。它们能可靠检测形状、颜色、距离或厚度,检测精度高。与感应式或电容式接近开关相比,它们的探测范围明显更大。
所有光线类型,所有功能原理
由近及远的不同作用范围
与自动化、机器人制造技术、安装和操作中的要求相协调
坚固而可靠,在不利的环境条件下也一样
通过有吸引力的技术数据保证规划和安装时的灵活性精准

感应式传感器
不使用电感式传感器要实现自动化简直难以想象。无论何时何地,要实现自动化,就需要对金属物体进行非接触式位置探测,需要较高的耐磨性和可靠性。无论是机械制造、电子、汽车、食品还是塑料行业,都是如此。
所有光线类型,所有功能原理
由近及远的不同作用范围
与自动化、机器人制造技术、安装和操作中的要求相协调
坚固而可靠,在不利的环境条件下也一样
通过有吸引力的技术数据保证规划和安装时的灵活性精准

槽型光电传感器
巴鲁夫的叉光栅在精度、小工件和细节检测以及运行可靠性方面都是无与伦比的。我们的激光叉形光栅可为您带来最佳效果--特别是在机器人和自动化等领域,可用于快速运动序列和小工件的精确定位和可靠检测。我们全面的产品组合还能为困难应用提供可靠的解决方案。或用于特殊应用,如透明检测、水检测和卷材边缘控制。
不同类型的光线(红光、红外线、激光)
坚固的金属外壳或紧凑的塑料外壳
检测精确,重复精度高
多种不同形状和尺寸可供选择
无需费时调整