产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

18.04.2024

智能磁场位置测量系统 BMP02

在最狭小的空间内进行定位反馈

智能磁场位置测量系统 BMP02

拥有复杂生产线的智能工厂需要极大的灵活性。随时监控工作过程至关重要。气动系统中的传感器,例如各种气动驱动装置、紧凑型精密夹具、冲压和拧紧装置以及工具快换装置中的传感器,在这方面发挥着决定性的作用。这是因为传感器技术可确保所需的速度、精度和灵活性。
BMP 系列,巴鲁夫采用了智能定位系统,除了通过 IO-Link 提供活塞行程路径的绝对位置信号外,还提供有关传感器状态和当前环境条件的信息。

有限空间的解决方案

有了 BMP02,我们的磁场位置测量系统产品组合更加丰富,在狭小的空间内也能出色地发挥作用。由于其尺寸小巧,它完全适用于空间狭小的应用场合,例如工厂自动化、物料搬运或机器人领域。
与 BMP 一样,BMP02 也能提供连续的非接触式精确位置反馈,这是实现高可靠性和自动化质量的基础。由于系统外形小巧、参数设置简单,调试得到了显著优化。状态监测、智能行程曲线和测量传感器曲线也确保了 BMP02 的高智能化和高动态性。这使您能够实现智能工厂复杂生产线所需的动态性、精确性和灵活性。

特点

  • 在最狭小的空间内实现可靠、无磨损的位置反馈
  • 测量范围达 22 毫米
  • 自动检测轴向和径向磁极化
  • 与应用相关的线性度和重复精度
  • 低温漂移和良好的电磁兼容性
  • 借助 IO-Link,是状态监测、预测性维护和格式更改的理想之选

快速、灵活、精确:

根据您的个性化需求配置磁场位置测量系统

BMP01

易于集成,配置灵活

测量范围从 32 毫米到 256 毫米

产品配置
BMP02

在狭小的空间也能可靠工作

测量范围短至 22 毫米

产品配置

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续