产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

24.04.2026

小型感应式位置测量系统 BIP

狭小安装空间的完美解决方案

小型感应式位置测量系统 BIP

使用 BIP 电感式传感器,您可以无接触、无磨损、高精度地测量金属物体的位置。我们的超小型电感式位置传感器专为有限的安装空间而开发,现在即使在最狭窄的安装条件下也能令人信服。加工中心中紧凑而精密的刀具主轴和换刀装置在工作过程中起着核心作用。因此,对夹紧过程进行可靠、无磨损的监控至关重要。日益小型化意味着空间不足也是一个挑战。最小的电感式位置测量系统 BIP 可为您提供完美的解决方案:它的测量范围可达 7 mm,因此非常适合安装空间狭小的应用场合。

得益于我们的新技术平台,我们可同时提供模拟和 IO-Link 接口。这样,您就可以根据自己的个性化需求灵活定制系统。通过 IO-Link 接口进行简单的编程,还能将系统有效地集成到现有流程中。我们的位置测量系统不仅设计小巧,而且功能强大,可提高您的工作效率。可单独编程的行程计数器可记录应用中的运动,并随时为您提供有关磨损和使用寿命的信息。传感器还专为恶劣环境设计,即使在苛刻的条件下也能可靠工作。

特点

  • 超小型设计
  • 同步模拟和数字接口
  • 水平和垂直方向的电缆出口
  • 提高效率的智能功能
  • 通过 IO-Link 接口进行简单编程

产品

BIP 感应式位置传感器:适用于狭小安装空间的智能传感器

尺寸:22 x 23.7 x 15 毫米

BIP002R

适用于有限的安装条件

BIP002R

适用于有限的安装条件

尺寸
22 x 23.7 x 15 mm
结构
方形
接口
电缆,2 m,PUR
电缆,屏蔽层
是
外壳材料
PA
测量范围
0...7 mm
接口
IO-Link 1.1
模拟输出端
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0~10 V/4~20 mA
输出特性
increasing, adjustable
线性偏差,最大
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
电感式位置测量系统
更多产品细节

感应式位置传感器 BIP:夹紧工艺中的全能选手
替代原有型号 BIP02)

尺寸:52 x 15.8 x 30 毫米

BIP002P

工厂设置:电压输出

BIP0030

工厂设置:电流输出

BIP002P

工厂设置:电压输出

尺寸
52 x 15.8 x 30 mm
结构
方形
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PA
测量范围
0...40 mm
接口
IO-Link 1.1
模拟输出端
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0~10 V/4~20 mA
输出特性
increasing, adjustable
线性偏差,最大
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
电感式位置测量系统
更多产品细节
BIP0030

工厂设置:电流输出

尺寸
52 x 15.8 x 30 mm
结构
方形
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PA
测量范围
0...40 mm
接口
IO-Link 1.1
模拟输出端
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4~20 mA/0~10 V
输出特性
increasing, adjustable
线性偏差,最大
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
电感式位置测量系统
更多产品细节

安装支架

BAM04ML

用于阻尼电感式传感器

BAM04MM

用于 BIP L0x-Txxx-06-S4 的适配器

BAM04MN

用于 BIP L0x-Txxx-06-S4 的适配器

BAM04ML

用于阻尼电感式传感器

使用
用于感应式传感器的衰减
材料
1.71321 (16MnCr5) (EC80) 白青铜
尺寸
27 x 10 x 28 mm
紧固
螺栓M4
更多产品细节
BAM04MM

用于 BIP L0x-Txxx-06-S4 的适配器

使用
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
材料
不锈钢 (1.4301)
尺寸
12.5 x 2.5 x 43 mm
更多产品细节
BAM04MN

用于 BIP L0x-Txxx-06-S4 的适配器

使用
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
材料
不锈钢 (1.4301)
尺寸
12.5 x 6.7 x 58 mm
更多产品细节

Downloads

  • BIP 04电感式位置测量系统
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续