产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

25.07.2025

视觉传感器和固定式 IdentSensor 的光学文字识别功能 (OCR)

精确的文本识别,用于质量控制和自动数据采集

对电子组件上的密封环、二维码和文本读取进行连续的存在监测

巴鲁夫的智能视觉产品为存在监控和光学识别提供了创新解决方案。凭借集成照明、自动对焦光学元件和智能分析功能,视觉传感器树立了新的标准。这使得自动化生产中的光学质量控制变得前所未有的简单。

其主要优势在于能够同时进行多重检测,并能对复杂的亮度和形状进行区分。这使其成为一种智能解决方案,尤其是在汽车和电气行业--无论是用于物体验证还是存在控制。

智能与性能的完美结合

视觉传感器是获取物体特征信息并对其进行评估的最简单方法。预定义的应用工具(如物体查找器、存在检查和物体验证)以及通用功能(如读码器和文本识别 (OCR))可用于检测。

视觉传感器集成应用工具概述

BLOB:对具有相似亮度和属性的连续区域进行计数。

通过对状态监测数据的额外访问,生产变得安全、高效和透明。将传感器简单集成到 Profinet、EtherNet/IP 或 IO-Link 网络中,与机器控制系统的通信就变得特别简单。独立的过程和 IT 接口对于面向未来的灵活应用是不可或缺的。VisionSensor 采用 REST API 和 MQTT 通信协议,支持 IIoT,因此是智能产品的典范。

立即享受我们的独家优惠

测试 Vision 传感器,购买 Vision 传感器入门套件可享受 50% 的折扣*。

*您可以在通过我们的网上商店订购时,在购物篮底部兑换优惠券代码。每个客户和公司只能兑换一次折扣。

视觉传感器优势一览

  • 可靠的存在监控和物体分类,操作极其简单
  • 即插即用:由于集成了 WebApp,配置时无需安装软件
  • 用于优化生产线的全面视觉工具,如存在检测、对象验证、一维/二维码读取、BLOB 工具、边缘分析和文本识别 (OCR)
  • 采用 MQTT 和 REST API 的现代数据接口
  • 易于集成:借助 IO-Link、Profinet 或 EtherNet/IP、TCP、UDP
  • 适用于包装、汽车、食品、制药等行业的标签检测、零件检测和质量控制。
  • 紧凑耐用:适用于狭小空间和恶劣环境

固定式识别传感器 - 精确识别条形码和文本,实现高效生产流程

检测、验证和传输产品包装上的光学代码和文本 (OCR)。

巴鲁夫的固定式识别传感器可精确可靠地读取条形码、二维码、DMC码和文本(OCR)。这些传感器固定安装在系统上,操作简单,可确保在生产过程中快速可靠地采集代码和文本。

为了在生产或物流过程中进行产品识别,条形码或文本被放置在产品包装上或直接放置在部件上。

使用巴鲁夫的 IdentSensor 不仅可以读取光学条形码和文本,还可以根据不同的应用验证条形码的内容和类型,并提供或分析其质量。检测结果本身可通过各种接口通道快速、轻松地传送到 PLC 或 IT 系统。最重要的是,您可以在自动化生产或包装过程中确保高效的工作流程。

BVS IdentSensor 可为工艺和 IT 网络提供简单灵活的通信接口。现代化、面向未来的编程接口(REST API、MQTT)和专用工业接口(Profinet 或 EtherNet/IP 或 IO-Link,以及 TCP、UDP 或 REST API)以及附加的状态监测信息使传感器独一无二,非常适合用于自动化生产中的快速和困难流程。此外,L 型编码 M12 产品为许多汽车应用提供了最佳的连接性。

Ident 传感器的优势一览

  • 可靠的代码和文本识别,操作极其简单
  • 采用 MQTT 和 REST API 的现代数据接口
  • 标准化的自动化和 IT 接口保证了通信的一致性
  • Ident 传感器是巴鲁夫 SAMS(智能自动化和监控系统)的一部分
  • 带有多协议接口(Profinet、EtherNet/IP)或 IO-Link 接口的 Ident 传感器可提供额外的状态监测信息(振动、温度、代码质量和运行时间)

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续