10.01.2023
新型电感式位移测量系统
极速、紧凑和精确
随着 BIR(巴鲁夫感应式快速定位系统)产品系列陆续推出,巴鲁夫在市场上推出了一种新的感应式极速位置测量系统--包括智能功能。
除了高重复性和超 10 kHz 的测量频率外,BIR 还以测量范围大、可调节、外壳紧凑、盲区小给人留下深刻印象。
该系统主要用于冲压机、工业机器人、工厂自动化系统和包装线等。换句话说,凡是需要高速精确的地方都可以使用。BIR 在激光切割和 3D 打印领域也发挥了自己的优势。
为未来的工厂做好准备
BIR 的特点是能通过 IO-Link 集成温度监测。连续状态监测的选项、灵活的接口以及通过 IO-Link 进行的简单参数化和诊断,均减少了设置和转换时间。BIR 也能助力故障排除,帮助避免机器和设备的停机时间。
特点
- 高测量频率>10 kHz
- 由于设计紧凑,盲区小,易于集成
- 高性价比
- 高分辨率度、可重复性和线性度
- 灵活的接口(模拟、IO-Link、SSI)
- 连续状态监测
BIR0006
快速感应式位移测量系统
- 接口
- 插接器,M12x1,5针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
模拟,电流: V1.1
IO-Link
模拟,电流: 4~20 mA
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0005
快速感应式位移测量系统
- 接口
- 插接器,M12x1,5针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
模拟,电压: V1.1
IO-Link
模拟,电压: 0~10 V
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0004
快速感应式位移测量系统
- 接口
- 插接器,M12x1,4针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
IO-Link: V1.1
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0007
快速感应式位移测量系统
- 接口
- 插接器,M12x1,8针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
SSI: V1.1
IO-Link
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
相关主题
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications