产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

28.08.2026

BTL 入门级磁致伸缩位移传感器(杆型结构)

适用于液压缸的高性价比线性位置测量和可靠的位置反馈

BTL Entry 杆型结构

可靠的线性位置反馈并不一定意味着不必要的复杂性或高成本。借助新型位移传感器 BTL 入门级磁致伸缩位移传感器(杆式结构),巴鲁夫为标准液压应用提供了一种精简的解决方案。该位移传感器专为需要可靠位置检测的应用而设计,专注于核心要素:易于集成、性能可靠且性价比高。 久经考验的非接触式磁致伸缩技术将可靠的测量性能与长使用寿命及极低的磨损完美结合。

成本敏感型应用的理想之选

并非所有应用都需要最高精度、扩展功能或多种接口。BTL 入门级磁致伸缩位移传感器(杆式结构)专为仅需基本线性位置反馈且经济性起决定性作用的应用而设计。它为巴鲁夫的产品组合增添了一款专门针对标准需求量身定制的解决方案,而对于性能要求更高的应用,则仍由“标准”和“高级”产品系列提供支持。 

集成简便,运行可靠

经过深思熟虑的产品设计,该新品配备模拟输出和市场通用的螺纹规格 M18x1.5和¾",以及标准化的 M12连接器 ,BTL 入门级磁致伸缩位移传感器(杆式结构)可快速、轻松地集成到液压系统中。简化的设计降低了复杂性,同时提供了工业日常应用所要求的可靠性能。

专为液压应用设计 

这款杆型位移传感器非常适合用于标准液压应用和流体技术系统中气缸的位置测量。对于希望优化设备成本,或希望用久经考验的磁致伸缩技术取代尺寸过大的传感器系统的客户而言,该产品尤为具有吸引力。 

优势一览

杆式结构的 BTL 入门级磁致伸缩位移传感器专为注重可靠位置反馈的应用而开发。它关注标准化液压系统的核心需求,同时为巴鲁夫产品系列提供了一个极具吸引力的入门选择。

查看产品系列
适用于标准应用
适用于无需附加功能的简单位置反馈的理想之选
易于集成
结构简单,可快速集成到液压系统和机械设备中。
非接触式且无磨损
采用非接触式磁致伸缩测量技术,在整个气缸使用寿命期间均可实现无磨损的位置测量。
可扩展产品组合的一部分
为您的应用提供精准匹配的性能:入门级、标准级或高级。

重新构想磁致伸缩位置测量。

价格降低40%,100%巴鲁夫品质。

40 %

更低官方定价*

100 %

巴鲁夫品质

0 %

不必要的复杂性

*与标准产品线中的巴鲁夫 BTL C1 杆式结构型号相比

产品

立即根据您的个性化需求配置磁致伸缩式位置传感器
BTL 入门级磁致伸缩位移传感器

前往产品配置

常见问题

  • BTL 入门级磁致伸缩位移传感器适用于哪些应用?

    典型应用包括标准液压缸、液压压机、液压缸行程监测、流体技术系统以及通用工业机械。它特别适用于基础应用,不适用于高度专业化或要求特别苛刻的使用环境。

  • 提供哪些输出信号?

    杆式结构的 BTL 入门级磁致伸缩位移传感器提供模拟电流输出(4…20 mA 或 20…4 mA)以及模拟电压输出(0…10 V 或 10…0 V)。 因此,该传感器可轻松集成到许多现有的液压应用 PLC 控制系统中。

  • BTL 入门级磁致伸缩位移传感器是否属于质量较低的传感器?

    不是。该位移传感器采用了巴鲁夫久经考验的非接触式磁致伸缩技术,并符合巴鲁夫的质量标准。它只是功能范围有所缩减,旨在专门满足基础应用的需求。

  • 塑料外壳是否足以满足标准液压应用的需求?

    是的。该传感器已通过所有必要的测试,如电磁兼容性(EMC)、防护等级(IP)和温度测试。因此,其塑料外壳专为基础液压应用设计,并经过实际应用验证。

  • BTL 入门级磁致伸缩位移传感器在 BTL 产品系列中处于什么位置?

    BTL 入门级磁致伸缩位移传感器是面向基础液压应用的高性价比解决方案。此外,巴鲁夫还提供其他 BTL 产品系列,以满足对性能、功能或坚固性有更高要求的应用。这样,每种应用都能找到合适的解决方案。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续