12.09.2018
抗电磁干扰,全金属Factor 1电感式传感器
功能稳健,尤其不惧恶劣环境

新技术的应用意味着采用 M18 外壳的巴鲁夫 Factor 1 全金属传感器能够保证稳健的功能表现,尤其不惧恶劣环境。它们搭配不锈钢外壳,能够以不变的感应距离以及零折减系数出色地检测不断改变的目标对象(钢、铝、铜、黄铜等)。
即使直接接触检测对象,它们也能够保持极高可靠性,因为感应面采用能够抵御冲击、机械负荷和腐蚀性介质的设计。我们的 Factor 1 全金属传感器抗磁场干扰,这就意味着,它们不受感应淬火或焊接等环境中强电磁场的影响。它们可以选配陶瓷涂层,轻松应对焊接飞溅物。
特点
- 面对钢和合金,有着出色的检测距离
- 抗磁场干扰,极为坚固的陶瓷涂层,无惧恶劣应用环境
- 防护等级达 IP68,工作温度范围进一步扩展,满足最为严苛的应用要求
- 应用精度和灵活性高,即便目标对象不断改变,也不受影响
相关主题
Downloads
-
Magnetic-field immune, Factor 1, steel face inductive sensors