07.05.2019
磁性编码器系统 – 紧凑、绝对式
配有SSI或BiSS-C接口,具备状态监控功能
绝对式BML SL1磁性编码器系统在需要绝对精确的位置和全行程信息时表现尤为突出。此外,无论您需要监控线性或旋转式的运动方式、更换衬垫或测量行程距离或角度,这款产品都能提供简易且经济的解决方案。
通过SSI和BiSS-C接口或内置LED能便捷且持续的评估信号质量和系统状态,有助于在机器更改后进行安装、启动、持续运作及参数设置。独立的BML配置工具能提供额外的配置功能和诊断功能。
特点
- 可靠:非接触、免磨损的测量原理
- 通用:测量长度可达8.19 m,系统精度可达 ±15 μm
- 省时:读取距离长达1.3 mm,更便于安装
- 便捷:LED状态指示灯和诊断功能便于可靠操作和快速维护
- 易于集成:紧凑型设计,节省空间

相关主题
Downloads
-
BML SL1 Magnetic Encoder System with SSI or BiSS-C interface and condition monitoring