23.05.2023
带IO-Link的IP67现场电源
分散式自动化应用电源
采用我们新一代的IP67智能电源,单一设备您就能获得:单相或三相大功率电源,基于IO-Link的状态检测功能,并能实现远程参数化设置,以及采用7/8"或M12连接的多种输出。
分布式、灵活、高效
我们的IP67电源装置因其短电缆、小电缆截面和小尺寸而节省成本和空间。可直接在现场分散使用,能大大缩短规划、物流和布线时间及其他成本,且IO-Link接口支持远程参数化和状态监测。
单相360 W和三相600 W都能为系统提供单个通道高达12 A的连续输出电流。在功率提升模式下,它们甚至可以在短时间内提供高达40 A的总功率,例如用 于启动。
特点
- 无注胶封装的IP65/IP67外壳
- 单通道连续功率高达12A(5秒内可达到40A的总功率)
- 效率超过95.6
- 单相或三相单元,可选择7/8 "或M12版本
- 两个输出端口,四个熔断通道(UA和US分开)
- 通过IO-Link进行状态监测和远程参数设置
我们的现场电源在您应用过程中的优势
|
您的工艺 |
您的优势 |
产品特点 |
|
规划 |
通过灵活/模块化生产实现高自由度 |
一体化系统;IP65/67保护等级 |
|
采购 |
低管理/物流工作;最小的零件清单结构 |
通过智能配电和监控实现独立运行 |
|
安装 |
接线工作量小 |
现场组装M12和7/8 "连接器 |
|
调试 |
即插即用系统 |
标准制造商校准 |
|
运行 |
发热量低;机器可用性高 |
效率>95.6 %;IO-Link;状态监测功能 |
|
维护和更换 |
更换方便,可重复使用 |
远程参数化 |
工业网络模块产品的最佳搭档
由于具有高达25 A的连续电流和短时(5秒)的高功率,使用我们的新型现场电源,可大大提升我们的工业网络模块功率。
40 A的总功率,两个16 A的M12-L IO-Link主站模块(如BNI00EN)或四个9 A的7/8 "IO-Link主站模块(如BNI005H)可以通过菊花链轻松而完整地供电。
当然,现场电源也可以与巴鲁夫的其他解决方案相结合,比如这些电源还可以为RFID系统、摄像头或I/O模块提供辅助电压。由于功率提升,即使是功率密集型执行器,如直流电机或阀门端子,也可以通过该电源在现场直接供电。这使得它们非常适合分散式应用,特别是在需要高度灵活性的大型系统或应用中,例如模块化制造概念和流体生产。除了与分散自动化密切相关的所有IO-Link应用外,这些电源还特别适用于物流应用、输送机技术、制造单元以及汽车和机器人领域的应用。
- 输出功率,最大
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 输出额定电流
- 25 A
- 输入电压
- 323...552 V AC
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 4-针
- 接口 (电源输出)
- 7/8"x2-插口
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 紧固
- 法兰固定
- 外壳材料
-
铝
PET - 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 输出功率,最大
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 输出额定电流
- 15 A
- 输入电压
- 85...264 V AC
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 3-针
- 接口 (电源输出)
- 7/8"x2-插口
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 紧固
- 法兰固定
- 外壳材料
-
铝
PET - 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 输出功率,最大
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 输出额定电流
- 15 A
- 输入电压
- 85...264 V AC
- 接口 (电源输入)
- M12x1-插头, 3-针, S-coded-编码
- 接口 (电源输出)
- M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 紧固
- 法兰固定
- 外壳材料
-
铝
PET - 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 输出功率,最大
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 输出额定电流
- 25 A
- 输入电压
- 323...552 V AC
- 接口 (电源输入)
- M12x1-插头, 4-针, S-coded-编码
- 接口 (电源输出)
- M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67/IP65
- 尺寸
- 181 x 59 x 183 mm
- 紧固
- 法兰固定
- 外壳材料
-
铝
PET - 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
连接电缆
- 接口
- 7/8"母头,直头,3针
- 开关输出端
- 反效
- 电缆
- PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 3
- 导线截面
- 1.5 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -40...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...80 °C
- 工作电压Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 13.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68
- 电缆护套,颜色
- 黑色
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
连接电缆
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, L-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码
- 电缆
- PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 电缆温度,固定敷设
- -40...85 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...85 °C
- 工作电压Ub
- 63 VDC
- 额定电流 (40 °C)
- 16 A UL/12 A cUL
- 防护等级
- IP65, IP67/IP65//IP67
- 电缆护套,颜色
- 灰色
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
连接电缆
- 接口
- M12x1母头,直头,4针,S编码
- 电缆
- PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 4
- 导线截面
- 1.5 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -40...85 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...85 °C
- 工作电压Ub
- 630 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 12.0 A
- 防护等级
- IP67,IP65
- 电缆护套,颜色
- 黑色
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
UKCA
cULus
连接电缆
- 接口1
- 7/8"-插口, 直头, 5-针
- 接口2
- 7/8"-插头, 直头, 5-针
- 电缆
- PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...80 °C
- 工作电压Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 10.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68/IP67,IP68
- 电缆护套,颜色
- 黑色
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications