产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

14.02.2022

带有集成式IO-Link处理单元的超高频读/写头

智能自动化和监控系统

带有集成式IO-Link评估单元的超高频读/写头

强大的智能传感器技术和多功能解决方案 -- 为提高您的机器和系统的效率及效益打下坚实的基础。

由于所具备的智能特性,我们的智能组件除了提供过程和状态数据外,还为您提供有价值的统一诊断数据。因此,它们为您开辟了全新的可能性 -- 对机器和整个工厂进行状态监测,通过预测/预防性维护,实现全新的商业模式。

因此,智能自动化和监控系统(SAMS)代表了巴鲁夫的全面自动化理念。由于其标准化的操作和配置理念,漫长的调试时间、高额的培训费用以及在设备意外故障时耗费时间的故障排除 -- 现在已经成为过去。

SAMS包括我们新的UHF读/写头,集成了IO-Link处理单元(860...960 MHz),特别用于格式部件识别。

这些读/写头针对近距离进行了优化,能在高达50厘米的读取距离内可靠地检测物体。更让人印象深刻的是它的IO-Link接口,能连接到SAMS中的BNI主站模块,快速实现集成。他们的M30紧凑型滚筒式外壳也能很方便的安装在狭窄的空间。

除了可靠的识别功能,读/写头还为您提供了许多状态监测功能 -- 如温度和信号质量监测 -- 以及其他多种功能。

特点

  • 耐冲洗:防护等级超过IP69K,可至少耐受1,000个清洁周期
  • 卫生材料(不锈钢1.4404/PBT)
  • 耐受H2O2
  • 具有可扩展智能功能的IO-Link接口

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续