产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

30.10.2018

带M8接头的IO-Link传感器/执行器hub

带扩展端口的紧凑型 I/O 模块

Kompakte E/A-Module mit Erweiterungs-Port

利用巴鲁夫 IO-Link 传感器/执行器 hub 降低成本

屏蔽电缆和接口卡会增加现场安装成本。为此,巴鲁夫提供了支持 M8 连接的 IO-Link 传感器/执行器 hub。较之于传统现场总线设备,这些模块为您带来大约 30% 的硬件成本节省。如果再算上总线和电源线方面的成本节省,总节省可达 40%。这是因为,IO-Link 主站的连接只需要使用一条经济实惠的标准 M12 传感器电缆。IO-Link hub 的另一个优点:您只需要一个总线地址,即可视需要从最远 20 米外的地方收集传感器信号。这最大程度提高了工作效率!

特点

  • 用于 16 路输入的输入模块以及具备 16 路输入/输出的可配置 I/O 模块
  • M8 连接
  • 设计紧凑,节省空间
  • 适用于恶劣环境:坚实的 IP67 金属外壳
  • 配有扩展端口,用于连接额外的 IO-Link hub
  • 醒目的状态 LED

支持 M8 连接的 IO-Link 传感器/执行器 hub

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续