产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

31.10.2018

用于模拟量输入及输出信号的IO-Link转换器

将模拟信号转换为 IO-Link 信号,并节省成本。

将模拟信号转换成 IO-Link 信号

在大多数设备和机器中,模拟信号占总数据量的 10% 左右。但模拟量输入信号的连接和接入是一项成本高昂的措施。安装需要使用屏蔽电缆,控制器需要用到昂贵的多通道输入模块。

我们的 IO-Link 转换器就是其解决方案。它们可让模拟值的产生受到限制的系统显著节约成本。您不必使用昂贵的屏蔽电缆,只需使用非屏蔽型 3 芯电缆即可。IO-Link 主站模块与 IO-Link 转换器结合使用时实现的信号中立性为您确保最大的信号方差兼容性。利用我们的 IO-Link 转换器,您可以在一个模块上混用不同的输入/输出/电流和电压信号。

特点

  • 将模拟量输入和输出信号转换成 IO-Link 信号
  • 可配置的电压/电流、Pt 传感器或热电偶
  • 多种电流/电压接口可用(0...10 V、5...10 V、–10...+10 V、0...5 V、–5...+5 V、0...20 mA、4...20 mA)
  • 可配置的分辨率(10...16 位)
  • 防护等级高,轻松应对恶劣条件

适用于模拟量输入和输出信号的 IO-Link 转换器

相关主题

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续