18.12.2018
带 IO-Link 接口的创新型电感式耦合器
快速的非接触式数据和电能传输
电感式耦合器系统现在是许多应用中必不可少的。它们的非接触式数据和电能传输能力,使其成为曾经普及的插入式接触的理想替代。耦合器可传输的电能达到最大,在许多应用(包括机器人技术中的机械抓手控制)中起着核心作用。
巴鲁夫新推出的 BIC Q40 电感式耦合器远超所有其他电感式耦合器。它最高可提供 1.7 A 持续电流,输出功率最高可达 40 W — 是市面上常见耦合器的三倍!由于采用 IO-Link 接口,该系统有助于 IO-Link 设备与 IO-Link 主站之间顺畅快速的事件、参数和过程数据交换。数据传输是透明的,不必配置 IO-Link 耦合器。通过支持 COM3,系统还能够实现尽可能快的数据交换。双向通信意味着,您能够同时控制执行器和阀岛,且同时收集信号。我们新推出的 BIC 电感式耦合器已达到目前最高的灵活性和性能级别。
特点
- 紧凑型方形外形
- 插头插入时可 180°转角(基础端和远程端)
- 1.7 A 持续电流:大约 40 W 功率传输
- 峰值电流最高可达 5 A
- 兼容现有和未来的系统
- 支持 COM2 和 COM3 工作模式 — 最快的 IO-Link 标准
- 基础端与远程端之间的传输距离最远可达 12.5 mm

相关主题
Downloads
-
Inductive coupler with IO-Link-Interfacr