产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

11.07.2025

编码器产品组合不断扩大

IO-Link 接口易于集成并提高效率

扩大编码器产品组合

旋转编码器广泛应用于各种动态领域,例如自动化技术、机器人技术、机床和包装机械。即使在恶劣的环境条件和高轴负载下,巴鲁夫的旋转编码器也能检测到精确的位置、速度和旋转运动。

在旋转应用中也能发挥 IO-Link 的优势

我们现已将编码器产品组合扩展至支持 IO-Link 接口的版本,为巴鲁夫的 IO-Link 应用体系新增旋转类应用。

除了延续巴鲁夫一贯的坚固耐用外,这款旋转编码器还具备安装调试简便、抗电气干扰能力强等优势。并将 IO-Link 的显著优势引入抓手、机器人手臂以及卷对卷过程监控等典型应用场景,在速度和性能方面可媲美传统旋转编码器。

由于它们与任意 IO-Link 主站都具有高兼容性,您还将受益于更高的集成效率及统一系统带来的用户友好体验。

特殊功能

  • IO-Link 接口(IO-Link COM3)
  • 与巴鲁夫 IO-Link 环境无缝兼容
  • 改进的功能
  • 简化调试
  • 坚固耐用,适用于工业应用
  • 集成运行小时计数器
  • 温度和工作电压监控

适用于不同应用的多种型号

同步法兰设计的旋转编码器

可灵活安装在驱动装置和齿轮箱中

采用夹紧法兰设计的旋转编码器

用于机械工程中灵活安装

旋转编码器采用空心轴设计

适用于狭小的安装空间,可实现最佳轴对中

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续