产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

02.04.2024

利用 BVS VisionSensor 轻松配置光学检测

VisionSensor 内置照明且支持自动对焦,操作简便,可快速集成到现有系统中

利用 BVS VisionSensor 轻松配置光学检测功能

VisionSensor 使得巴鲁夫可以为客户提供更完整的解决方案,在响应快速和操作便捷这两点更是达到了新高。得益于一体化设计、集成照明和自动对焦,以光学方式实现自动化生产中的质量控制从未如此简单。这对客户而言,就是效率的卓越提升。巴鲁夫的智能视觉产品集成了工业图像处理功能,可满足现代生产系统日益增长的高质量和灵活度需求。它的主要优势在于能够同时进行多重检测,并对复杂的亮度和外形进行区分。这使它们成为一种智能解决方案,特别是在汽车和电气行业--无论是物体验证还是存在监控。

智能与性能的完美结合

VisionSensor 是获取物体特征信息以进行后续评估的最简单方法。已经内置的应用工具和通用功能均可用于存在监测。通过对状态监测数据,更可以让生产变得安全、高效和透明。传感器与 Profinet 或 IO-Link 网络的简单集成使产品控制变得尤为简单。独立的过程数据和 IT数据 接口对于面向未来的灵活应用是不可或缺的。IIoT方面,VisionSensor 支持 REST API 和 MQTT ,是面向未来的智能产品。

亮点特征

  • 配置简单,操作方便
  • 内置照明,支持自动对焦
  • Profinet 或 IO-Link 接口,便于系统集成
  • IIoT 支持:REST API、MQTT
  • 可额外提供状态监测数据

相关主题

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续