07.05.2019
具有IO-Link接口的紧凑式激光光带
小身材大功能
当需要在生产、包装或质量控制中识别多种物体时,此款紧凑型多功能激光光带传感器是您的理想之选。这款具有IO-Link接口的对射传感器能提供多种测量模式,包括物体直径、物体位置、间隙宽度、间隙位置或边缘位置,此外,还能提供其他模式,如计数或对比理论值/实际值,甚至可以同时进行这两种模式。内置的运行时间计数器让您能监控生产过程并显示维护周期。
IO-Link接口提供集中式数据存储,适合简便快速的配置 -- 即便在生产过程中进行快速更换也能做到。IO-Link能可靠传输数字信号,如所探测的边缘位置或直径,且不进行篡改。
这些性能让此款激光光带传感器尤为适合以下应用任务:精确的位置探测、物体分类、根据大小或直径进行简单的分拣;能监控质量上的变量,如物体高度、间隙大小、孔洞大小;还能实现精确的边缘探测,即使针对光学要求较高的材料也能做到。凭借紧凑型的接收端和发射端,产品适用于狭隘的安装空间和难以探测的位置。
特点
- 精确的位置探测
- 简易的直径大小区分
- 针对间隙大小的质量检测
- 精确的边缘探测
- 使用IO-Link易于配置和参数设定
- 外形小巧,适合狭隘的安装空间

相关主题
Downloads
-
Compact Laser Light Band with IO-Link