产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

06.08.2026

选择久经验证的卓越性能,即刻升级您的自动化系统!

工业传感器与 IO-Link 解决方案

在巴鲁夫专家的支持下,为您的应用找到合适的传感器、IO-Link主站和连接解决方案。

advantages_in_a_circle

为什么选择巴鲁夫?

服务支持:快速响应,并与我们当地的销售团队无缝协调。

advantages_in_a_circle

应用专业:针对您的具体自动化挑战,提供量身定制的解决方案。

advantages_in_a_circle

技术支持:直接联系巴鲁夫专家,获取产品和应用指导。

advantages_in_a_circle

高效性:减少停机时间,优化生产,最大化运营绩效。

advantages_in_a_circle

精选产品系列

结合传感、通信和连接产品,为您的自动化应用提供支持。

BES 电感式传感器

可靠地非接触式检测金属物体,用于位置监测和过程控制。

BOS 光电传感器

广泛应用于各类工业自动化场景,可检测物体、存在状态及位置。

BNI IO-Link 主站

将 IO-Link 设备连接至工业网络,实现灵活通信并更便捷地访问设备数据。

工业连接产品

在传感器、IO-Link 设备和自动化系统之间建立可靠的电源、信号和数据连接。

面向您自动化应用的解决方案

了解传感器、IO-Link 和连接解决方案如何支持工业自动化中的关键流程。

包装

支持在包装设备和生产线上实现可靠的物体检测、位置监控以及互联设备通信。

装配

提升自动化装配操作中的零件检测、工艺监控和设备互联能力。

物料搬运

在输送、运输、分拣和仓储流程中实现可靠的检测和互联自动化。

汽车

从零部件制造到最终装配,支持可靠的检测、过程控制和互联生产。

需要帮助吗?

请联系我们——我们很乐意为您提供帮助!
访问我们的联系页面

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续