产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

07.08.2025

BIS VU-330 - 适用于有限空间应用的 M30 UHF 读码器

设计紧凑。专为快速数据传输而开发。

BIS VU-330 - M30 UHF 读码器

巴鲁夫推出的BIS VU-330是其RFID产品系列的又一力作,它是一款M30规格的紧凑型超高频读写器,可与久经考验的BIS V-61xx处理器单元组合使用。该读写器为近距离精确识别提供了强大的解决方案,是专为空间有限和高速应用而开发的。

BIS VU-330 的读取范围可达 300 毫米,可同时识别多达 10 个转发器,是汽车工业、金属加工和工厂自动化等动态过程的理想之选。其紧凑的设计便于直接集成到机器或传送带系统中,即使在以前超高频解决方案尺寸过大的区域也是如此。

它的一大亮点是在超高频范围内不易受干扰,从而最大限度地减少了反射和信号干扰。自动设置功能也大大简化了调试工作,确保快速集成到现有系统中。

BIS VU-330 通过了欧洲、美国、加拿大和中国的国际认证,可在全球范围内使用,是活跃于全球的机器和设备制造商的理想选择。

为什么要选择 BIS VU-330?

超大范围

读数范围可达 300 毫米。

紧凑的 M30 设计

非常适合空间有限的安装环境。

检测多个标签

最多可同时检测 10 个标签。

可靠的信号质量

减少 UHF 信号传输的干扰。

自动设置功能

集成和调试简单。

广泛应用于各行各业

从汽车工业和金属加工到内部物流和包装--BIS VU-330 专为要求苛刻的环境而开发。无论是跟踪机器中的材料、集成到自动导引车中还是在读取点进行数字化,该读写器都能提供最佳效果。


产品

BIS01J8:适用于美国和加拿大

BIS01J7:适用于欧洲

BIS01J9

带集成评估单元的 UHF 读码器

BIS01J9

带集成评估单元的 UHF 读码器

产品组别
UHF (860...930 MHz)
工作频率
920.5-924.5 MHz
无线电许可证
中国 (SRRC)
新加坡 (IMDA)
尺寸
Ø 30 x 98 mm
天线形状
Planar
偏振
环形
输出导线,可调式
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
接口
RS485(仅限 BIS V 连接)
工作电压Ub
24 V DC LPS,2级
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
许可/一致性
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus
更多产品细节

BIS VU-330 可无缝集成到 BIS V 平台,为短距离 UHF 应用提供标准化解决方案。客户可从高性能 RFID 通信、熟悉的接口、简单的集成和标准化的系统架构中获益。

Selina Zettl, Product Manager RFID

高性能 BIS V 评估单元

如果您的应用需要高数据传输速率、快速通信和处理多个标签,BIS V 评估单元将是最佳选择。它支持巴鲁夫 RFID 产品组合中的所有频率,提供多种接口(如 Profinet、Ethernet/IP、TCP/IP),专为动态工业环境中的数据密集型 RFID 应用而设计。

1.BIS V 评估单元

2.超高频读取器 BIS VU-330

3.超高频读取器 BIS VU-320

4.超高频标签

您是否已经熟悉我们的 RFID 配置器?

只需点击几下,即可获得定制的 RFID 解决方案:使用 RFID 配置器为您的应用找到合适的产品。

立即测试

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续