产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

05.09.2024

巴鲁夫不畏全球挑战,注重可持续增长和创新实力

2023 财年和当前形势

巴鲁夫管理团队:Frank Nonnenmann、Katrin Stegmaier-Hermle、Florian Hermle(左起)

巴鲁夫在 2023 财年取得了巨大成功:营业额达到 5.99 亿欧元,连续第三年创下历史新高。虽然本财年的经营状况明显恶化,但巴鲁夫相信自己已为未来做好了战略部署。

巴鲁夫对实现的增长感到满意:这家家族企业的营业额达到了 5.99 亿欧元,与上一年相比增长了 5.7%。网络和定位业务领域的增长尤为强劲。"总经理卡特琳-施特格迈尔-赫姆勒(Katrin Stegmaier-Hermle)强调说:"我们为全球团队共同取得的成就感到自豪。

在连续三年创下历史新高之后,2024 财年对公司来说充满挑战,地缘政治局势严峻,全球经济持续疲软。许多客户正在暂停投资,或利用零部件危机期间的库存零部件来实现项目。为此,公司采取了削减成本的措施,并从 7 月份开始减少工作时间和工资。

短时工作制将从 10 月份开始实施。目前正在对即将进行的投资进行优先排序和可行性审查。Katrin Stegmaier-Hermle 强调说:"当前的形势对我们提出了很高的要求。但作为一个集团公司,我们已经为未来做好了准备,因为我们具有应变能力、创新能力、数字化能力和强大的团队"。

投资于复原力和员工

"总经理弗兰克-诺能曼(Frank Nonnenmann)强调说:"提高我们自身的应变能力非常重要,这将使我们面向未来。"区域化和多元化对此非常重要。服务领域的多样化使这家传感器和自动化专业公司减少了对客户需求的依赖。

与此同时,公司最近还大大加强了自己的生产和物流网络:在欧洲、中东和非洲地区、亚太地区以及美洲地区的三个大型生产基地使生产更加稳健,并保证了较短的交货时间和较高的交货能力。

作为诺伊豪森最大的雇主,巴鲁夫还对公司总部进行了投资,并进一步扩建了创新和能力中心。新的行政大楼提供了最先进的工作条件,将于明年年初投入使用。

在阿瓜斯卡连特斯(Aguascalientes)以及欧洲、中东和非洲(EMEA)、亚太(APAC)和美洲(AMERICAS)三个地区建立了三个大规模生产基地,使生产更加稳健,并保证了较短的交货时间和较高的交付能力。

"总经理 Florian Hermle 解释说:"我们的任务是建立一个框架,使团队能够进行创新。国际网络也得到了促进。巴鲁夫为全球约 3900 名员工提供了最佳的合作条件。"Hermle强调说:"对我们来说,重要的是我们作为一个组织继续国际化,从而能够利用巴鲁夫全球团队的优势。

关于巴鲁夫公司

巴鲁夫于 1921 年在德国诺伊豪森成立,在全球拥有 3900 名员工,代表着工业自动化领域的创新技术、质量和跨行业经验。作为领先的传感器和自动化专家,这家第四代家族企业提供全面的高品质传感器、识别、网络和软件解决方案组合。

2023 年,巴鲁夫集团的营业额约为 5.99 亿欧元。除了位于德国诺伊豪森的总部外,巴鲁夫还在全球各地设有销售、生产和研发机构,并在 61 个国家设有 38 家子公司和其他代理机构。这保证了客户能够在全球范围内快速获得产品,并直接在现场获得高质量的建议和服务。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续