产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

18.10.2023

巴鲁夫在中国的发展史

巴鲁夫集团进一步扩大了在成都的产能。巴鲁夫已在成都开展近 20 年业务,不仅与其他公司,而且与许多员工都建立了密切的关系。

享受在巴鲁夫传感器公司工作的乐趣(左起):徐岩、董事总经理Oortwijn Erik、王立庭和何文成。享受在巴鲁夫传感器公司工作的乐趣(左起):徐艳、总经理 Erik Oortwijn、王丽婷和何文成。

7 月初,巴鲁夫 65,000 平方英尺的新厂房在成都落成,生产面积扩大了 75%,生产量翻了一番。成都工厂与匈牙利 Veszprém 工厂和墨西哥 Aguascalientes 工厂同为巴鲁夫三大生产基地之一。在这里,这家传感器和自动化专业公司,仅电感式传感器和机械式传感器以及用于工业自动化和其他产品的线性位置测量系统的产量就超过 3,700,000 个。新生产车间的一个优势是它采用通用设计,可以完全灵活地决定将来生产哪些系列和产品。

整体现代化

在新大楼的规划阶段,巴鲁夫认为保持整个厂区的整体外观非常重要。因此,这家传感器和自动化专家还对现有的建筑群进行了现代化改造:"我们注重可持续发展的解决方案,尤其是在技术基础设施方面,"董事总经理 Frank Nonnenmann 解释说。“在规划阶段,我们还特别关注物流问题: 现有生产车间和新生产车间相连,缩短了内部运输路线。数字辅助系统的引入简化了高速仓库的流程,使其更加智能化。凭借最先进的制造技术,巴鲁夫保持了灵活性,从单件生产到大规模生产,一切皆有可能。”在强调各种生产能力的优势时,Nonnenmann 继续补充:"凭借在产品种类和精度方面的优势,扩建将带来更多的产品和部件本地化,成都工厂的中国供应商和其他供应商将从中额外受益,并能够发展他们的业务。"


凭借在产品种类和精度方面的优势,扩建工程将进一步推动产品和部件的本地化,中国和成都的供应商将从中获益并拓展业务。

Frank Nonnemann, Geschäftsführer bei Balluff


巴鲁夫在中国

巴鲁夫在中国的业务由来已久:早在 1994 年,公司就在上海成立了第一家服务分支机构,并从 1996 年开始通过外部合作伙伴在成都生产第一批传感器。2004 年,巴鲁夫终于在成都成立了子公司,并在三年后开设了自己的工厂。"我们在这方面做了开创性的工作。巴鲁夫传感器(成都)有限公司总经理 Erik Oortwijn 说:"我们在这方面做了开创性的工作,因为那是当时成都第一家德国生产企业。从那时起,成都已发展成为中国西部第二大经济中心。这座城市正在蓬勃发展。”Oortwijn 认为,巴鲁夫在新大楼上投资约 5000 万人民币(约 650 万欧元)是对中国的明确承诺:"对大楼的投资胜过千言万语。"Nonnenmann 在介绍巴鲁夫的中国战略时也证实了这一点:"我们认为,中国的生产自动化市场将在很长一段时间内保持稳定增长。在这样的市场中,我们必须也希望能够秉承'贴近客户'的理念。"巴鲁夫在成都的生产基地发挥着重要作用:在这里生产的创新产品不仅面向中国市场,而且面向全球市场。在生产和物流网络中,该基地承担着亚太地区供应商和电感式传感器主导工厂的职能。


每位员工都能感受到尊重。无论你担任什么职位,每个人对公司的成功都很重要。

He Wencheng, Balluff Sensors (Chengdu)


作为雇主的巴鲁夫

作为雇主,巴鲁夫在成都拥有良好的声誉。"我们有很多老员工。"Oortwijn 说,"这种低流动率在中国劳动力市场上是非常罕见的,这也表明巴鲁夫作为雇主在这里赢得了极大的信任。员工感到自己很有价值。”一位老员工强调,她非常赞赏巴鲁夫为员工的进一步发展所做的投资。同时,公司也因此提高了员工的工作效率和满意度。巴鲁夫为员工提供高度的灵活性,并创造良好的合作条件。例如,所有员工的工作与生活都得到了很好的平衡,公司还采取了一系列团队建设措施,如郊游、烧烤晚会或家庭日等。负责成都物流的王丽婷说。"这可以减轻员工压力。"另一个备受赞赏的方面是巴鲁夫与员工的沟通方式:规则明确、坦诚、跨越等级界限。在成都工厂工作的何文成这样描述巴鲁夫工厂的氛围: "在这里工作的每个人都能感受到尊重。你的职位并不重要--每个人都很重要,都能为公司的成功做出贡献。此外,成都的员工还对该公司良好的工作条件表示赞赏。"BNI 生产团队负责人彭进说:"这里的设备质量很高,而且始终保持最新。”事实上,新厂房的设计还包括更衣室、培训室和停车位,以扩大员工的基础设施。巴鲁夫现在希望从其作为雇主的良好声誉中获益,因为随着新大楼的落成,公司创造 300 个新的工作岗位,也将被迅速填补。

1
2
3
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续