产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

27.10.2017

独立电流的传感器/执行器 Hub BNI IOL-355

一体化的I/O模块,具有安全可中断的执行器部分

IO-Link-E/A-Hub vom Typ BNI IOL-355

这种一体化解决方案允许您可以仅在一个模块中连接传感器和执行器。同时,由于模块BNI IOL-355...被分割成两个电流独立的部分,因此您可以安全地通过分离式可切换的安全电流关闭执行器部分。

为了安全地关断执行器部分的电源电压,需要一个外部的安全装置。那样模块就有能力可以实现符合EN62061中SIL 2的安全功能。

您可以用这个模块操作高达8个数字量输入和输出。如果IO-Link连接被中断,输出会变为定义的状态。这些状态会保留生效直到IO-Link连接恢复。

Features

  • 仅用一个模块就能连接输入和输出信号
  • 独立的电流用于输出信号的安全中断
  • 使用IO-Link和状态LED灯便于诊断
  • 用于严酷的环境:坚固IP67金属外壳

Balluff BNI00CL

Downloads

  • 适用Ethernet/IP接口的一体式读写器解决方案

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续