监控整套驱动系统中的压力
使用我们的压力传感器,您能监控整套驱动系统的压力,且操作简便、精度优异。每个VDMA都有宽大的显示器和简易的操作方式,便于快速配置。同时,当前系统的压力也能在LED显示器上显示。由于显示器和电气输出可以旋转至所需位置,故不受插接式设计限制,从而巴鲁夫压力传感器能灵活安装并节省空间。
特性
- 二进制开关输出或模拟量输出信号
- 凭借IO-Link,实现全面诊断
- 可提供耐低温至-40°C的版本,用于严酷环境
Downloads
-
行业手册流体动力技术
有一些配件是需要的。请务必查看它们。
支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
使用我们的压力传感器,您能监控整套驱动系统的压力,且操作简便、精度优异。每个VDMA都有宽大的显示器和简易的操作方式,便于快速配置。同时,当前系统的压力也能在LED显示器上显示。由于显示器和电气输出可以旋转至所需位置,故不受插接式设计限制,从而巴鲁夫压力传感器能灵活安装并节省空间。