产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

探测防爆区域内的活塞位置

探测防爆区域内的活塞位置

发电厂内需要最高的安全性,如冗余系统。巴鲁夫紧凑型磁致伸缩位移传感器具有冗余系统,且具备3个独立的测量通道,在测量杆上也有3个独立电路。这款坚固的绝对式系统可以自由配置且易于安装使用。您的液压缸是否用于防爆区域?针对0区和1区,巴鲁夫还提供防火型磁致伸缩位移传感器。

特性

  • 紧凑、节省空间
  • 非接触、无磨损
  • 通过LED显示监控所有信号通道
  • 提供适用0区、1区和2区的防爆型版本
  • 提供多种接口
  • 获得多个国际认证

Downloads

  • 行业手册流体动力技术
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续