确保硫化进度一目了然
您是否需要随时了解当前硫化过程的状态?使用SmartLight LED智能灯就能实现这一功能。它的颜色光谱是可以单独定义的,并且可以实时改变。所有的传感器信号都由一个IO-Link主站收集,该模块也控制智能灯。这样您就可以一目了然地看到硫化过程何时结束,在不浪费时间的情况下引入下一个工艺步骤。
特点
- 随时了解进展和趋势
- 可单独定义的多功能色谱
- 无需机械更改就能即时更改显示模式--得益于IO-Link
Downloads
-
行业手册 轮胎行业
有一些配件是需要的。请务必查看它们。
支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
您是否需要随时了解当前硫化过程的状态?使用SmartLight LED智能灯就能实现这一功能。它的颜色光谱是可以单独定义的,并且可以实时改变。所有的传感器信号都由一个IO-Link主站收集,该模块也控制智能灯。这样您就可以一目了然地看到硫化过程何时结束,在不浪费时间的情况下引入下一个工艺步骤。