产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

确保硫化进度一目了然

检测硫化进度一目了然

您是否需要随时了解当前硫化过程的状态?使用SmartLight LED智能灯就能实现这一功能。它的颜色光谱是可以单独定义的,并且可以实时改变。所有的传感器信号都由一个IO-Link主站收集,该模块也控制智能灯。这样您就可以一目了然地看到硫化过程何时结束,在不浪费时间的情况下引入下一个工艺步骤。

特点

  • 随时了解进展和趋势
  • 可单独定义的多功能色谱
  • 无需机械更改就能即时更改显示模式--得益于IO-Link

Downloads

  • 行业手册 轮胎行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续