控制过程
通过我们的光电距离传感器,您可以监控衬板下垂,以确保正确的进料速度。通过监测轮胎制造过程,您能够在出现问题时及时进行干预。这些传感器的飞行时间技术确保了稳定和精确的测量,而不受表面成分的影响。另一个优点是:紧凑的IP67外壳意味着即使在狭小的空间内,传感器也可以轻松地集成。
特点
- 无论材料表面如何,都能稳定地进行高精度测量
- 前景和背景抑制
- 可扩展的测量范围
- 简单、直观的操作,带有设置按钮和显示
相关主题
Downloads
-
行业手册 轮胎行业
通过我们的光电距离传感器,您可以监控衬板下垂,以确保正确的进料速度。通过监测轮胎制造过程,您能够在出现问题时及时进行干预。这些传感器的飞行时间技术确保了稳定和精确的测量,而不受表面成分的影响。另一个优点是:紧凑的IP67外壳意味着即使在狭小的空间内,传感器也可以轻松地集成。