登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别原材料

识别原材料

在将橡胶混合物的原材料加入混合机之前,需要100%准确地识别它们。我们的用户友好型手持式读码器能以最高的可靠性处理这一质量检查。这些便携式、符合人体工程学设计的读码器可以帮助您执行先进先出的原则,忠实于配方,并确保其他相关质量标准的执行。它们重量轻,可以读取所有常见的二维、一维和堆叠条码。

我们的RS232转换器还可以让您将任何RS232设备连接到IO-Link终端,享受IO-Link的所有好处。

特点

  • 通过声音信号和LED指示灯进行可靠的读数确认
  • 使用高可见度的激光打标框进行直观的瞄准
  • 使用锂离子可充电电池进行一次充电--可执行多达30,000次读数循环

Downloads

  • 行业手册 轮胎行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续