以非接触方式为可互换机械抓手传输电力和数据
电感式耦合器是自动更换机械抓手的理想选择,因为电感式耦合器通过气隙以非接触方式传输信号和电力。信号传输完全不受石蜡脱模剂的影响。
这就避免了与污染敏感型插头发生机械接触,并且机械手能够360度连续运动。
特点
- 免维护传输,无机械磨损或电缆损坏
- 采用最简单的即插即用安装方式
- 自动更换机械抓手,设置快速
- 在先前无法接近的位置实现功能查询
- IO-Link简化网络连接
相关主题
Downloads
-
行业手册汽车
有一些配件是需要的。请务必查看它们。
支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
电感式耦合器是自动更换机械抓手的理想选择,因为电感式耦合器通过气隙以非接触方式传输信号和电力。信号传输完全不受石蜡脱模剂的影响。
这就避免了与污染敏感型插头发生机械接触,并且机械手能够360度连续运动。