产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

以非接触方式为可互换机械抓手传输电力和数据

在可换式夹具上以非接触方式传输能量和数据

电感式耦合器是自动更换机械抓手的理想选择,因为电感式耦合器通过气隙以非接触方式传输信号和电力。信号传输完全不受石蜡脱模剂的影响。

这就避免了与污染敏感型插头发生机械接触,并且机械手能够360度连续运动。

特点

  • 免维护传输,无机械磨损或电缆损坏
  • 采用最简单的即插即用安装方式
  • 自动更换机械抓手,设置快速
  • 在先前无法接近的位置实现功能查询
  • IO-Link简化网络连接

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续