产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

t信用退货适用的一般条件

1. 要求

  • 您应提供书面证据证明退货产品的交货日期在30天内。

  • 客户申请退货前应事先与巴鲁夫沟通,并获得巴鲁夫批准。

  • 退货产品应在原始的、无标记的包装内,且不影响二次销售。压缩包装或密封产品必须处于未开封状态。

  • 退货产品是在中国购买的。

  • 退货产品在现行的产品目录内。


2. 不适用退货的范围

以下产品不在退货范围内:

  • 不可退货和不可取消的产品

  • 修改件(MOD)

  • 定制的产品

  • 存在安全隐患的产品

  • 货架期有限的产品


3. 一般条件

  • 巴鲁夫将拒绝任何未与巴鲁夫事先沟通或未经巴鲁夫批准的退货。

  • 巴鲁夫保留决定是否接受退货的权利。巴鲁夫有权自行决定最终评估结果。


4. 成本和费用

  • 对于因巴鲁夫交货错误导致的退货,我们将按对应退货产品价值的100%退款。

  • 对于因其他原因退货且货物净值低于1,200元人民币的情况,原则上不予开具信用单。

  • 对于因其他原因退货且货物净值高于1,200元人民币的情况,我们将退还货物价值,但扣除30%的手续费以支付审核和重新入库费用。

  • 运输及相关保险费用的补偿通常只适用于因巴鲁夫原因导致的退货。

  • 若巴鲁夫拒绝接收/接受退货,退货产生的相关费用应由您自行承担。

  • 对于尚未公布或发布的货物,巴鲁夫有权视实际情况参照现行的服务列表价收取相关费用。


立即申请退货

附录

没有选择文件

允许的文件类型 : jpg, pdf, jpeg, png. 最大的文件大小是 : 2 MB

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续