产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
版本 1.0
·
最后编辑日期 2025-10-23

版本说明 - v1.2.1

1. 导言

为了方便固件更新,新固件版本将通过巴鲁夫更新平台提供。请使用巴鲁夫工程工具 (BET) 或网络模块的集成 WebUI。

2.3. Profinet

  • 支持安全集线器 BNI00JH 和 BNI0098
    这两个安全集线器现在都与网络模块(高级版和标准版)兼容。

3.4. 以太网/IP

  • 改进 6 字节连接功能
    以前对 6 字节连接("专属所有者 - 6 字节 IOL 数据")输入实例长度的计算有误,导致 EDS 和固件中定义的长度不一致。这一差异导致连接无法按预期运行。现在计算方法已更正,因此 6 字节连接现在可以完全正常工作,并可与其他连接一起使用。
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续