登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
版本 4.0
·
最后编辑日期 2025-07-02

版本说明 - v1.2.0

1. 导言

为了方便固件更新,新固件版本将通过巴鲁夫更新平台提供。请使用巴鲁夫工程工具 (BET) 或网络模块的集成 WebUI。

2.1. 一般情况


  • 自动检测
    为进一步简化多协议网络模块的调试,新的默认设置为 "自动检测 "模式。在该模式下,网络模块监控当前网络,如果检测成功,则自动切换到识别的现场总线。
    该功能与网络模块支持的所有现场总线兼容。当 "自动检测 "模式激活时,用户仍可访问 WebUI 手动设置现场总线。用户还可以随时使用 WebUI 将设备重置为 "自动检测 "模式。
  • HTTPS 现为默认
    为提高模块的安全性,HTTPs 现为 WebUI 和 REST API 的默认通信协议。
  • MQTTs
    MQTT 流量现在使用 TLS 加密。用户可以通过 WebUI 和 REST API 启用或禁用该加密,而不依赖于 HTTPs 设置。
  • 支持 NTP
    网络模块现在支持通过 NTP 进行时间同步。用户可通过 WebUI 或 REST API 配置自定义 NTP 服务器。
  • BNI XG5-5x8-xB5-x067 的硬件电流限制
    XG5系列(高级线路)的所有网络模块现在都可以选择为每个 I/O 端口的引脚 2 和引脚 4 配置不同的电流限制,前提是引脚标记为输出。
    该设置可通过 WebUI 或 REST API 进行。

2.2. 网络用户界面

  • Swagger 查看器
    用户现在可以直接在 WebUI 中查看 OpenAPI 规范,并使用 "Try It Out "功能。
  • 在端口视图中显示 DI/DO 的状态
    WebUI 现在可以在端口视图中显示 DI/DO 的状态,允许用户检查和读取引脚的实际状态。
  • 写入原始进程数据
    用户可以向任何设备写入原始进程数据,即使没有上传 IODD,也可以进行字节数验证。
  • IP 设置的增强功能
    根据当前的现场总线,用户现在有多个选项可直接通过 WebUI 设置 IP 参数。
    例如,用户现在可以在设备处于 Profinet 状态时设置易失性/临时 IP 地址。
    对于以太网/IP,WebUI 中直接添加了 BOOTP。
  • BNI XG5-5x8-xB5-x067 的状态监测
    XG5系列(高级线)现在具有状态监测功能,旨在提高运行的可靠性和效率。该功能可实时了解网络模块和所连接设备的状态,便于主动维护并减少停机时间。

2.3. Profinet

  • 诊断模块
    新增了几个诊断模块,包括针脚 1 短路检测、针脚 4/2 执行器警告检测等。
    还新增了 "端口事件待处理模块 "和 "设备事件待处理 "模块,用于监控过程数据中的设备或端口事件是否待处理。

2.4. 以太网/IP

  • 可定制的过程数据
    现在,用户可以从多个预定义的专用连接中选择最适合其应用的连接。
    过程数据的长度会根据所选连接进行调整,以尽量减少开销。

2.5. EtherCAT

  • BNI XG5-5x8-xB5-x067 的 ESI
    XG5 网络模块(高级线路)的 ESI 文件已合二为一,使多个网络模块的调试更加简便。

2.6. Modbus/TCP

  • 首次发布 Modbus/TCP
    除 EtherCAT、Ethernet/IP 和 Profinet 外,所有网络模块现在还支持 Modbus/TCP 协议。

3.1. 一般情况

  • 文件链接
    可下载文件的链接生成错误。现在可通过 WebUI 下载所有文件。
  • 大量小错误修复和稳定性改进

3.2. 网络用户界面

  • MQTT 消息配置
    加载/插入显示已添加到 WebUI 的 MQTT 消息配置

3.3. Profinet

  • 大量小错误修复和稳定性改进

3.4. 以太网/IP

  • 大量小错误修复和稳定性改进

3.5. EtherCAT

  • 大量小错误修复和稳定性改进
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续