产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
版本 4.0
·
最后编辑日期 2025-04-08

通过临时平均法提高 BVS CA 工业相机的图像质量并降低噪声

1. 导言

以下文档介绍了如何使用BVS CA-SFBVS CA-GX系列的去噪功能(平均)。为此,BVS CA-SF1 至少需要 2.8.0 版固件,BVS CA-SF2 至少需要 2.14.2 版固件。与低通滤波器或平均滤波器等图像处理算法相比,临时去噪(平均)可在不丢失图像信息的情况下提高图像质量。

2. 该功能有什么作用?

假设有人添加了两幅图像的内容。虽然图像亮度增加了一倍,但噪声并没有增加一倍,因为噪声(通常)是统计分布的。从统计学角度讲,两幅图像相加后,噪声水平只会增加 √2 倍。如果将图像除以 2 倍,使亮度再次相同,则可以说噪声水平降低了 3 dB 或信噪比水平提高了 3 dB。

3. 几幅图像相加会发生什么情况?

EMVA1288 定义了一系列功能和测量规则,可用于

  • 动态范围

  • 信噪比和

  • 暗电流的一系列函数和测量规则。

例如,动态范围是电荷载流子最大填充量(满井容量)Nwell (或 EMVA1288 规定的饱和容量)与最低信号暗电流ndarkNdark[暗电流])之比的结果,计算公式如下:

公式 1: 传感器的最大 DNR传感器的最大信噪比

信噪比是电荷载流子最大填充量(满井容量)与噪声(暗电流与信号噪声的几何和)之比的结果。根据物理学原理,自然界中的信号会受到所谓的射击噪声(也称为泊松射击噪声或肖特基噪声)的影响。镜头噪声与自身信号的平均值成正比。在明亮的场景中,镜头噪声占主导地位,因此信噪比可以简单地确定为 √ 记录容量。

公式 2: 简化的传感器最大信噪比

增加图像就等于增加记录容量。这就得出了 DNR 和 SNR:

公式 3: 传感器的平均 DNR

公式 4: 通过去噪(平均)提高信噪比

动态范围和信噪比均增加 √avg,即 20*(log (√avg)) dB

例如:avg=16:DNR 和 SNR 提高了 4 倍。

即 12.04 dB 或动态范围提高 2 位。

BVS CA-SF1 系列可在摄像机内存中以全位深度平均多达 16 幅图像。在摄像机进行计算和输出图像的同时,传感器中的新图像也在被处理。因此,平均图像的数据流并不连续。

BVS CA-SF2 系列可根据图像大小和比特深度将图像加总到一定限度(例如 BVS CA-SF2-0024Z:56 幅图像@8 比特或 37 幅图像@12 比特)。图像输入是连续的,不会丢弃任何输入的图像。

上面的截图显示的是一幅增益为 42 dB 的图像(使用位移),没有进行平均处理。整个图像的时间噪声(从一幅图像到下一幅图像的像素位置)标准偏差为 40.29 位(16 位)。

下面的截图显示的是 32 幅图像平均后的同一场景:噪点明显减少,图像细节没有丢失。图像的增益仍为 42 dB!因此,标准偏差可降低 5.6 =√avg。

使用 BVS CA-SF1-0013ZG 相机进行的 EMVA1288 测量根据 EMVA1288 获得了以下测试结果,该相机包含带有 10 位 ADC 的 e2v 76C560 CMOS 传感器:

平均模式

16x

4x

关闭

帧频 [fps]

3,7

15,1

60,5

最大信噪比 [dB]

51,9

45,9

39,8

最大信噪比 [比特]

8,6

7,6

6,6

暗噪声[DN]

0,7

1,29

2,5

动态范围 [dB]

62,7

57,3

51,4

动态范围 [位]

10,4

9,5

8,5

SNR 和 DNR 均符合所提出的理论。

4. 那么,在弱光应用中,哪种方法更适合呢?

用短曝光时间 exp(产生 Nexp 光子)avg 平均图像,还是用曝光时间 avg*exp 拍摄图像?

这可以用 DNR 的计算公式来回答:在较暗的场景中,平均值会在开始时增加光子,而暗电流则是通过平方根增加的。

公式 5: 通过平均值增加 DNR

公式 6:通过增加曝光时间提高 DNR

由于只需考虑一次暗电流,因此以更长的曝光时间拍摄图像可获得更高的动态范围。

虽然平均法对静态图像非常有效,但在运动图像中显然会出现运动模糊或图像模糊的情况。

5. 如何处理运动模糊?- 通过运行平均值(自适应降噪)!

一些BVS CA-GX 型 CCD 摄像机的 FPGA 中集成了众所周知的自适应降噪原理。

假设灰度值的偏差是通过输入信号(输入信号)与帧存储器信号逐个像素确定的。输入信号和平均信号以反比方式相加,由两个电位器表示。(即输入信号越多,平均信号越少)。

这一特性由 "斜率 "参数控制,例如,像素值相差 10%,则输入信号为 95%,平均信号为 5%。该参数可用于控制降噪,但以运动伪影为代价。这种方法非常适合运动,因为它所依赖的事实是,人眼对运动图像区域的噪点反应比静态图像区域更为敏感。而这正是摄像机的工作原理。静态图像区域会被去噪,因为环路更加 "封闭"。图像的移动部分去噪较少,因为这些像素的环路更加 "开放"。

去噪不会降低图像频率,也不会产生延迟。原因很简单:图像输出是先于存储器在 FPGA 中生成的。不过,由于去噪需要几个帧,帧频会降低。

以下截图显示,静态内容的图像可以进行去噪处理,而动态内容的图像也可以进行低噪声和运动模糊处理。

静态内容和高放大(增益)的图像;无降噪处理

相同的去噪场景(斜率 1000)

有移动轮胎的场景

6.1. 曝光时间与平均/求和的关系

延长 N 倍曝光时间与 N 倍图像平均和 N 倍图像增益(如果当前图像太暗)之间有什么区别?

这两种方法最终得到的图像亮度相同。

  • 第一个明显的区别是帧频。使用平均法时,帧频会因平均所使用的帧数而降低。

  • 从图像质量的角度来看,我们已经了解到,临时噪点的减少量是平均帧数的平方根。因此,信噪比大约相当于 N 倍曝光与 N 倍平均和 N 倍增益的对比。主要区别在于,平均化也适用于传感器的读出噪声,与曝光时间无关。这意味着在任何情况下,灵敏度阈值都会降低。

-> 平均化 提高了相机的灵敏度,而更长的曝光时间则会带来更高的动态范围。对于低照度应用,后者通常不那么重要,而平均化则很重要。

图像暗了 N 倍:

  • 曝光时间延长 N 倍,结果是

  • N 倍增益和 N 倍平均值的结果是:

6.2.1. 信噪比

由于是泊松分布,偏差与平均值相对应。如果我们假设只达到可能饱和度的 1/𝑁𝑁𝑠𝑎𝑡,我们可以使用 N 次曝光来获得𝑁𝑠𝑎𝑡:

如果添加图像(同样适用于平均):

这样,N 次曝光或 N 次平均/求和都能得到相同的 SNR 值。

6.2.2. DNR

如果延长曝光时间,结果将是:

添加图像:

6.2.3. 灵敏度阈值

该值在不同的曝光时间内保持不变,因为它与曝光时间无关。只要添加图像,就会产生这样的结果:

因此

模拟值:

最大饱和度

10000 e-

读取噪声

2 e-

原始值

亮噪:27.95 e-, 暗噪:2.02 e-, SNR:93.52 | 39.42 dB, DNR:1294.49 | 62.24 dB

4 x 曝光

亮噪:58.26 e-,暗噪:2.21 e-,信噪比:180.01 | 45.11 dB,DNR:4742.76 | 73.52 dB

4 x 平均值

亮噪:13.96 e-,暗噪:1.01 e-,信噪比:187.28 | 45.45 dB,DNR:2588.27 | 68.26 dB

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续