产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
版本 4.0
·
最后编辑日期 2025-04-08

使用块扫描模式,用区域扫描相机实现线扫描应用

1. 导言

与区域扫描模式不同的是,块扫描模式可以高速检测圆形或旋转体、长形或无端材料(类似于线扫描相机)。为此,块扫描模式记录由多条线组成的感兴趣区域(AOI)块。然后,数量可调的 AOI 块将作为整体图像一起传输。这样可以最大限度地减少使用 USB3 或 GigE Vision 传输协议将 AOI 块作为单个图像传输时产生的开销。本文档展示了如何将块扫描模式与配备索尼 IMX 全局快门传感器的BVS CA-SF2 工业相机结合使用。在这里,工业相机通过增量式编码器触发块扫描模式,以捕捉旋转滚筒上的物体。

当然,其他硬件触发器(例如传送带旁)或软件触发器也可作为光源。在这种情况下,不需要使用 "EncoderControl",而必须调整 "TriggerSource"。但在本文档中,增量式编码器被用作触发源。

本文件将介绍以下几点:

  1. 如何在 ImpactControlCenter 中结合增量式编码器配置块扫描模式?

  2. 如何在旋转物体上捕捉无尽图像?

  3. 如果旋转物体停止,而图像内存中仍有图像块,会发生什么情况?

  4. 如果旋转对象改变方向后又沿原方向旋转,会发生什么情况?

  5. 什么是

    1. BVS CA-SF2-0032ZG/C

    2. BVS CA-SF2-0051ZG/C

    3. BVS CA-SF2-0089ZG/C

  6. 与线扫描摄像机相比,块扫描模式有哪些优点?

  7. 与线扫描摄像机相比,块扫描模式有哪些缺点?

2. 机械结构

材料

  • 1 x 带马达的旋转滚筒

  • 1 x 测量尺

  • 1 x 增量式编码器(1000ppr)

  • 1 个摄像头(BVS CA-SF2-0032ZC)

  • 1 x 光源;1 x 触发盒

旋转鼓与电机和增量式编码器相连。表面贴有卷尺,以便读取距离(见左上图)。增量式编码器和光源通过摄像机的 I/O 接口连接到触发盒。(编码器)光源 A →(摄像机)4 号线;(编码器)光源 B →(摄像机)5 号线。

图 1:机械结构

图 2:接线

3.1. 如何在 ImpactControlCenter 中结合增量式编码器配置块扫描模式?

固件版本要求:> 2.35

ImpactControlCenter 中进行配置:

  1. 设置 → 基础 → 摄像机 → GenICam → 设备控制 → 设备扫描类型:mvBlockScan。

  2. 设置 → 基础 → 摄像机 → GenICam → 图像格式控制:配置 OffsetY、mvBlockscanLinesPerBlock(>= 16)、mvBlockscanBlockCount(>= 2)。

  3. 设置 → 基础 → 相机 → GenICam → ImageFormatControl → PixelFormat:BayerRG8(用于远距离相机)。

  4. 设置 → 基础 → 摄像机 → GenICam → 编码器控制 → EncoderSourceA: Line4; EncoderSourceB: Line5; EncoderDivider:1;编码器输出模式:位置向下/方向向下。

  5. 设置 → 基础 → 摄像机 → GenICam → 采集控制 → 触发选择器:FrameStart; TriggerMode:On;TriggerSource:编码器 0。

  6. 设置 → 基础 → 摄像机 → GenICam → 采集控制 → 曝光时间。

  7. 设置 → 基础 → 相机 → GenICam → DigitalIOControl → LineSelector(线条选择器):光源的起始位置;LineSource(线条来源):曝光激活。

  8. (可选)设置 → 基础 → 相机 → GenICam → DigitalIOControl → 设置 Line4 和 Line5 的抖动时间

3.2. 如何在旋转物体上捕捉无穷无尽的图像?

行驶一定距离后,增量式编码器会产生一个脉冲。每个脉冲(如果编码器分频器 = 1)触发若干图像块的记录,然后将这些图像块组合起来形成一个整体图像。下面的草图显示了检测系统的横截面。

图 3:检测系统截面图

如果产生一个新的触发脉冲,则转鼓进一步旋转 α 角,覆盖圆周 ΔC。由于 r 是转鼓的半径,n 是编码器分频器,指定了增量脉冲数,p 是增量脉冲数(ppr:每转脉冲数),因此可以由此确定 ΔC:

ΔC = 2*π*r*n/p (eq-1)

为了从不同的区块(y1', y2'......)生成无尽的图像,每个区块的视场高度必须与 ΔC 相同:

y1 = y2 = ΔC(式 2)

图 4:旋转至下一个触发脉冲

由于在我们的示例中使用了卷尺作为对象,因此可以很容易地读出对象的高度 y(毫米)和相应的图像高度 y'(像素)。这意味着镜头的图像比例 β(像素/毫米)也很容易确定:

β = y'/y (eq-3)

如果将公式 eq-1、eq-2 和 eq-3 结合起来,就可以得出该系统中连续图像所需的每块(y1' 或 y2')线数值:

每块行数 = (2*π*r*β/p)*n(eq-4)

计算结果已得到证实。在设置中,当ImpactControlCenter 中的 EncoderDivider = 3 和 LinesPerBlock = 20 时,生成了正确的无尽图像。测试结果如下。

图 5:正确的无边图像

如果行数每块设置过低,生成的图像会有间隙(见左下图)。如果行数每块设置过高,生成的图像就会出现重叠(见右下图)。

图 6:图像中的间隙和重叠

如果在其他应用中需要较低的每块行数(如 16 行),则必须调整 β 和 n 以获得合适的连续图像:

β=(每块行数*p/(2*π*r))*(1/n)(公式-5) (由公式-4 得出)

由于可以使用高斯公式 β= |f'/(f'-S)| 粗略计算出 β,因此可以通过调整焦距 f' 和工作距离 S 来改变 β。

3.3. 旋转方向

在本示例中,从摄像机看到的物体是向上移动的。如果摄像头安装在滚筒的另一侧,虽然滚筒的旋转方向没有改变,但物体会向下移动。增量式编码器将继续向下计数,结果如下图所示。

图 7:拼接块的顺序不正确

图块的连接顺序显然是错误的。这可以通过镜像单个图块来纠正。

  • 设置 → 基础 → 摄像机 → GenICam → 图像格式控制 → ReverseX

  • 设置 → 基础 → 摄像机 → GenICam → 图像格式控制 → ReverseY

生成的图像是倒置的,与实际情况不符,这可能会给某些应用带来问题。因此,我们建议将摄像机置于物体相对于传感器向上移动的位置。

图 8:合并图块的颠倒顺序

4. 如果旋转物体停止,而图像存储器中仍有图像块,会发生什么情况?

在采集过程中,传感器会不断向 FPGA 发送图像块,FPGA 会将图像块组合成帧/图像,直到达到指定的块数。然后,完整的帧/图像将存储在驱动程序的图像存储器中。如果停止旋转,图像块将保留在 FPGA 中。如果这些块未被删除,则会继续添加新的块,直至完成帧/图像。这会导致图像由两个不同的对象组成,这是不可取的。因此,在使用新对象开始检测之前,我们的 SDK 应调用ImpactControlCenter 中的 Abort 或 imageRequestReset,以丢弃 FPGA 中不完整的帧。

如果主机没有超载,调用 Abort 需要约 200 µs 的时间。

5. 当旋转物体改变方向后又转回原来的方向时,会发生什么情况?

我们的固件支持 3 种编码器输出模式:位置向上/向下、方向向上/向下、运动。

-> 文档:编码器输出模式

图解如下

图 9:编码器输出模式

只要选择位置向上/向下,旋转方向一改变,图像就会停止。如果磁鼓再次朝原来的方向旋转,下一个区块将正确地附加到停止的位置。这意味着记录不受方向改变的影响。我们的测试证实了这一点。

图 10:即使改变方向也能获得正确的图像

6. BVS CA-SF2-0032ZC/G、BVS CA-SF2-0051ZC/G 和 BVS CA-SF2-0089ZC/G 的线速率是多少?

 

BVS CA-SF2-

0032ZC/G

0051ZC/G

0089ZG/C

线速率 (kHz) @ 16 行/块 (kHz)

56,0

48,5

23,6

16 行/块的块速率(千赫)[3

3,5

3,1

1,5

最大曝光时间(微秒),16 行/块(千赫兹)[1][2]

199

228

440

 

  • [1] 最大曝光时间(微秒只要 mvAcquisitionFrameRateLimitMode 设置为 mvDeviceMaxSensorThroughput,就可以观察到 16 行/块(千赫)的曝光时间(微秒)。

  • [2] 最大BVS CA-SF2-0032Z、BVS CA-SF2-0051Z 和 BVS CA-SF2-0089Z 的 tp 分别为 86.5 µs、102 µs 和 229.5 µs。

  • [3] 块速率 (kHz) @ n 行/块 (kHz) = 1s /(n 行的读出时间 + 垂直空白行的读出时间)。对于 BVS CA-SF2-0032Z、BVS CA-SF2-0051Z 和 BVS CA-SF2-0089Z,垂直空白行的读出时间分别为 190 µs、220 µs 和 509 µs。

7. 与线扫描摄像机相比,块扫描模式有何优势?

  1. 标准接口:USB3 Vision 和 GigE Vision,而不是 CoaXPress 和 CameraLink。

  2. 简化系统设置:由于摄像头也可用作区域扫描摄像头,因此更容易调整焦距以获得清晰的图像。

  3. 相机中的 FPGA 减少了块损耗。

  4. 主机负载更小:块收集在摄像头中。

  5. 比线扫描摄像头便宜(相同线速率下)。

8. 与线扫描摄像机相比,块扫描模式有哪些缺点?

  1. 无端图像要求对每个新应用进行精确计算。

  2. 长宽比(高宽比)必须始终为 1:1,以避免产生的图像在 Y 方向上出现周期性失真(与线扫描相机不同,线扫描相机的长宽比可以任意调整)。

  3. 因此,必须针对每种应用仔细调整光学和定时。

  4. 最小线/块 = 16。

  5. 因此,块数只能是 16、20、24、28、32 等。

  6. 增量式编码器占用了摄像机的两条输入线。因此,不能连接其他硬件触发器(如光栅)。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续