版本 4.0
·
最后编辑日期 2025-02-03
针对特定应用的连接技术--分线器、适配器及与之配套的所有设备
目录
1. 简介和基础知识
1.1. 产品编码概述 BCC
1.2. 网站搜索
1.3. 公制/英制连接器类型编码
1.4. 阀塞编码
1.5. 连接器尺寸
2. 材料
3. 网络技术
3.1. -731 型:连接插座中从针脚 1 到针脚 2 的跳线
3.2. 型号 -U2106/-2077:IO-Link 设备,通过引脚 4 和引脚 2 进行通信
3.3. U2060 型:为 A 级 IO-Link 主站上的 B 级设备 UA 提供安全的电隔离电源
3.4. -711型:A级IO-Link主站上B级设备的UA馈入(非电气隔离!)。
3.5. RS232 转换器 BNI00C1
3.6. -756 型:M12-X 至 M12-D 适配器
3.7. U2073 型:控制 M12-A 5 针脚的 2、4 和 5 针脚
4. 射频识别
4.1. 696 型:BIS V 服务港
4.2. 697 型:通讯 M12-B 至 USB
4.3. 710型BIS V 至 BIS C 接头适配器
4.4. BIS C-522:服务管理 BIS
4.5. RS232 (SUB D) 至 M12 8 针适配器,含 24V 电源
4.6. 工具 ID 电源
4.7. 725 型:USB 工具 ID
4.8. 3101 型:Y 型分配器 BIS M/C 组合头
5. 安全
5.1. 适配器 BNI0098 8 针连接到防护锁定装置 Euchner
5.2. 8 针至 5 针适配器
5.3. 752 型:使用带有一个通道的双通道安全开关装置
6. 电源
7. 传感器
7.1. 688 型:用于带 RS232 接口的 BFS 33M 的适配器电缆
7.2. 732 型:连接插座上有 3 个 LED 灯
7.3. 型号 -U0038
8. 其他
8.1. 分流器 1:1
附件
无附件
1. 简介和基础知识
巴鲁夫拥有种类繁多的专用连接电缆、适配器、转接电缆、Y 型分配器和分路器。
本技术手册概述了在应用中何时以及如何使用这些产品。
1.3. 公制/英制连接器类型编码
M8 A 编码:

3 极
4 极
M12 A 编码

4 针
5 针
5 针 CAN 总线
8 针
12 针
M12 B 编码
3 针
4 针

5 针
M12 D 编码
4 针
M12 X 编码

M12 S 编码
3 针

4 针

M12 K 编码

M12 T 编码
4 针

M12 L 编码

7/8''
3 针

4 极


5 针

3.1. -731 型:连接插座中从针脚 1 到针脚 2 的跳线



用于识别的紫色夹子
应用:
案例 1:BNI IO-Link 主站,引脚 2 上无电源 UA

案例 2:BNI00C7 信号转换器,带 2 线 PT100/1000


案例 3:使用级联集线器,第一个 IO 集线器的输出可通过 UA 选择性关闭,第二个集线器的输出可继续通过 US 供电
3.2. 型号 -U2106/-2077:IO-Link 设备,通过引脚 4 和引脚 2 进行通信


使用:
案例 1:机器人应用,通过标准分配器在一侧合并两个 IO-Link 信号,再通过该分配器将其分配到两个 IO-Link 端口
案例 2:机器人应用


替代方案:
| BCC0LMF | BCC S415-S413-S413-U2106-006 | 0.6 米,带 ECOLAB |
| BCC0HM7 | BCC M415-M413-M413-U2077-006 | 0,6m |
| BCC0HM8 | BCC M415-M413-M413-U2077-020 | 2,0m |
| BCC0HM9 | BCC M415-M413-M413-U2077-050 | 5,0m |
3.4. -711型:A级IO-Link主站上B级设备的UA馈入(非电气隔离!)。


米色夹子,用于识别!
| BCC0FJZ | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-1D5 | 0,15m |
| BCC0HA1 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-006 | 0,6m |
| BCC0HA2 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-010 | 1m |
| BCC0HUT | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-015 | 1,5m |
| BCC0HA3 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-020 | 2m |
| BCC0KW0 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-100 | 10m |
| BCC0L8K | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-130 | 13m |
3.5. RS232 转换器 BNI00C1
-734 型:用于 1D/2D 手持式扫描仪的连接电缆


| BCC0KR1 | BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-020 | 2m |
| BCC0KR2 | BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-050 | 5m |
735型: 与带RS232的BVS UR的连接电缆


| BCC0KH9 | BCC M418-M418-3A-735-PS0825-020 | 2m |
| BCC0KHA | BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | 5m |
4.2. 697 型:通讯 M12-B 至 USB
将 M12-B 插座转换为 USB 2.0 A 型的适配器
| BCC0KNR | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 | 1m |
| BCC0KNT | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 | 2m |
| BCC0J56 | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 | 3m |
通过 USB 进行服务和通信
BIS U6127:


至 M-410-068-001-09-S72:

4.5. RS232 (SUB D) 至 M12 8 针适配器,含 24V 电源
714 型:
用于 RS232 RFID 读/写头的适配器/分配器,带 8 针 M12 转 RS232 SUB D(通信)和 24V 电源独立插座。
注意:仅与 RS232 RFID 读/写头兼容,与 BNI00C1 不兼容!
| BCC0M13 | BCC M418-D279-BF-714-PS0825-010 | 1m |
| BCC0H0W | BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020 | 2m |


BIS Z-AK 型:

卷绕电缆,通过 3.5 毫米插孔插头提供 24 伏电压
| BCC00T2 | 至 Z-AK-001-PU1-03 | 3m |
| BCC0C7Z | 至 Z-AK-001-PU1-02 | 2m |
配套电源装置 BAE0049:已停产!
5.3. 752 型:使用带有一个通道的双通道安全开关装置

z.Bsp.
| BCC0LK9 | bcc m415-m413-3a-752-ex43t2-010 | 1m |
| BCC0M3W | bcc m415-m413-3a-752-ex43t2-030 | 3m |
6. 电源
适配器 M12-L <=> 7/8''
| 订购代码 | 类型代码 | 连接 1 | 连接 2 |
| BCC0M00 | BCC A315-M415-30L-767-PX85A5-003 | 7/8" 直插口,5 针 | M12x1 插头, 直, L 型编码 |
| BCC0M9W | BCC A314-M415-30L-750-PX04A5-003 | 7/8" 直插口,4 针 | M12x1 插头,直,5 针,L 型编码 |
| BCCLWK | BCC M415-A315-3L0-762-PX85A5-003 | M12x1 插座,直头,5 针,L 型编码 | 7/8" 插头,直,5 针 |
| BCC0LWM | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | M12x1 插座,直头,4 针,L 型编码 | 7/8" 插头,直,5 针 |
| BCC0M9Y | BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | M12x1 插座,直头,4 针,L 型编码 | 7/8" 插头,直,4 针 |

适配器 7/8'' <=> 7/8''
| 订购代码 | 类型代码 | 连接 1 | 连接 2 |
| BCC0LWJ | BCC A314-A315-30-765-PX04A5-003 | 7/8 英寸插座,直式,4 针 | 7/8" 公连接器,直式,5 针 |

适配器 M12-A <=> 7/8''
| 订购代码 | 类型代码 | 连接 1 | 连接 2 |
| BCC0LWN | BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-010 | M12x1 插座, 直, 5 针, A 型编码 | 7/8" 直插头,5 针 |
| BCC0LWP | BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-020 | M12x1 插座,直,5 针,A 型编码 | 7/8" 插头,直,5 针 |
| BCC0LWR | BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-050 | M12x1 插座,直,5 针,A 型编码 | 7/8" 插头,直,5 针 |