产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
版本 2.0
·
最后编辑日期 2024-07-15

哪种电缆护套最适合我的应用?

目录
附件
无附件

PVC 电缆

带 PVC 护套的电缆主要用于食品工业或潮湿区域。与 PUR 电缆相比,PVC 电缆的抗机械应力能力较弱,但具有良好的耐化学性。PVC 电缆通常最便宜。

PUR 电缆

带有 PUR 护套的电缆可承受较高的机械负荷。例如,它们可以用于拖链,因为它们可以承受数百万次的弯曲循环。PUR 电缆还具有很强的耐油和耐化学性,因此常用于自动化行业。

热塑性弹性体电缆

热塑性弹性体的特点是高弹性和柔韧性,同时也具有高强度和高耐受性。它们还具有很高的耐油性或耐生物油性。与 PUR 相比,TPE 电缆护套具有更高的抗紫外线辐射能力和更宽的温度范围,因此适用于户外应用。

电缆相对性能

这些相对等级基于平均性能。

其他电缆材料

巴鲁夫还提供主要用于高温或极端温度应用的FEP(氟化乙烯丙烯)护套电缆,以及用于焊接应用的硅树脂电缆护套。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续