版本 5.0
                        
                        ·
                        
                            最后编辑日期 2024-05-06
                        
                    Matrix Vision 有哪些旧的产品名称,相应的巴鲁夫类型代码是什么?
    目录
                                
    附件
                                                                                                                
                                            无附件
                                        
                                                                    简介
由于所有 Matrix Vision 产品都是蓝色的,因此所有 Matrix Vision 摄像机都以mvBlue 开头(mv 代表 Matrix Vision,Blue 代表蓝色外壳)。mvBlue 之后是产品系列名称,用于连接接口:
- FOX 表示 USB,更准确地说
- FOX2 表示 USB 2.0
- FOX3 表示 USB 3.0
 
- 用于千兆以太网的COUGAR
- 代表 PCI Express 的NAOS
这些名称也是在市场营销方面向全世界传播的名称,至今仍为客户和业界所熟悉。
产品系列详情
下表显示了目前仍在使用的名称、相应的巴鲁夫类型代码以及不同订单代码的详细信息。
| MATRIX VISION 名称 | 巴鲁夫类型代码 | 界面 | 订单代码对照表链接 | 
| mvBlueFOX2 | - | USB 2.0 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX2-M | - | USB 2.0 / 板级 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX-IGC | BVS CA-IGC | USB 2.0 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX-MLC | BVS CA-MLC | USB 2.0 / 板级 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX3-1 | BVS CA-SF1 | USB 3.0 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX3-M1 | BVS CA-SF1 | USB 3.0 / 板级 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX3-2 | BVS CA-SF2 | USB 3.0 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX3-M2 | BVS CA-SF2 | USB 3.0 / 板级 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX3-3 / BF3-3M | BVS CA-SF3 | USB 3.0 / 板级 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX3-4 / BF3-4 | BVS CA-SF4 | USB 3.0 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueFOX3-5 / BF3-5M | BVS CA-SF5 | USB 3.0 / 板级 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueCOUGAR-X | BVS CA-GX0 | 千兆以太网 | 手册 - "订购代码命名法 "章节 | 
| mvBlueCOUGAR-XD | BVS CA-GX2 | 双千兆以太网 | 手册 - "订购代码命名法 "一章 | 
| mvBlueCOUGAR-XT / BVS CA-GT1 | BVS CA-GT1 | 万兆以太网 | 这里的摄像机具有相同的订购代码。 | 
| mvBlueNAOS2 / BVS CA-BN2 | BVS CA-BN2 | PCI Express | 这里的摄像机具有相同的订购代码。 | 
| mvBlueNAOS4 / BVS CA-BN4 | BVS CA-BN4 | PCI Express | 这里的摄像机具有相同的订购代码。 | 
| mvBlueGEMINI | BVS SC | 智能摄像机 | - | 
在网站上的可查找性
除了手册(其中包含旧销售名称的信息和订购代码)外,还可以在网站上输入旧销售名称进行搜索。产品组和产品系列页面将显示为搜索结果;这里以 mvBlueCOUGAR-X 为例: 。
 。 
旧的营销名称也会显示在网站的主数据表中,完成配置后还会显示旧的订单代码: