久经考验的巴鲁夫经典产品组合
连接每一代的桥梁
技术在不断发展,我们始终希望为您提供最佳解决方案。我们创建了巴鲁夫经典产品,以尽可能轻松地从处于生命周期最后阶段的产品过渡到其他产品。我们的目标是:为您提供灵活性、规划安全性,以及预留的过渡期。

为您的应用提供灵活性和规划安全性
经典产品组合由即将结束生命周期的精选产品组成。其特点是这些产品不会按照标准的停产程序停产,而是以透明的条件提供给您。
这样,您就可以选择在未来一段较长的时间内仍购买这些产品,并有一个灵活的过渡阶段,可以选择采用面向未来技术的替代产品。
120 秒内最重要的信息
优势一览
持续可用
经典产品仍然可用,因此您可以灵活安排过渡期。
自由选择
在调整后的条件下继续使用久经考验的产品,或在早期阶段转而使用其他产品。
投资保护
您可以继续高效地使用现有系统和设备,而无需立即做出改变。
质量可靠
即使是经典产品,您也能从巴鲁夫获得始终如一的质量和可靠性。
经典产品的条件
如果某产品成为经典产品组合的一部分,则适用以下渐进式价格更改流程,每年三月生效:
第一年
过渡期,价格不变
第二年:
取消所有特价和折扣
从第三年开始
年度价格调整
这种定价结构确保了经典产品的持续供应。
尽管新的经典产品组合有很多可能性,但我们建议您尽快从标准产品组合中选择合适的产品。这些产品可为您提供最新的技术,从而最大限度地降低供应链风险和成本效益。
常见问题
-
什么是经典产品?
经典产品组合中的产品与标准产品组合中的产品有如下区别:
- 该产品处于生命周期的末期,但尚未停产。
- 在 12 个月的过渡期后,产品以面价提供,并在 12 个月后进行年度价格调整。
- 如果没有现货,交货时间会延长。
- 不会有进一步的开发、重新设计或其他更新。
-
如何知道产品何时成为 "经典"?
与宣布产品停产类似,"经典"也会通过电子邮件提供有关产品组合变化的年度信息。
收据和订单确认单上也会附有说明。经典产品组合中的所有产品在网站和在线商城上都标有 "Classic "字样。
您也可以使用一般搜索功能或以下网站来查看您的产品是否属于经典产品组合以及有哪些替代产品。
-
如何找到可能的替代产品?
在过去五年中购买过产品,且该产品在未来将被归类为经典产品的客户,将收到一封电子邮件通知,其中包含有关受影响产品和替代品的信息。
替代品将显示在网站和在线商城的搜索和产品详情页面上。
当然,我们的销售团队也会帮助您找到合适的替代品。
-
经典产品有哪些限制?
经典产品一般不接受退货。
如果产品没有库存
对于无库存的经典产品,我们首先会根据单个订单进行检查,如果能够进行相应生产,我们会通过订单确认通知您交货日期,并专门为您生产所订购的数量。因此,与标准产品组合相比,交货时间较长。
如果检查发现您所需的产品无法生产(或不再生产),您将收到最佳替代方案的建议,经典产品也将立即停产。
如果产品有库存
上述限制不适用于有库存的经典产品,如,库存量至少等于您的订单量。只有不符合这一条件时才适用。
-
为什么要转到标准产品组合?
标准产品系列保证提供最先进的产品。凭借现代化的生产技术,我们能够为您提供具有竞争力的价格。得益于最新的组件,我们可以积极预防供应链中的潜在风险,例如组件取消。