产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

业连管助理

只需点击几下,您就可以为您的应用优化 BCM 传感器。除了适用于各种机器类型的各种 ISO 标准外,您还可以访问拥有 160,000 多种型号的庞大库存数据库。

充分利用 BCM 传感器,确保系统的可用性。

根据 ISO 标准进行监控

根据您提供的信息,BCM 助手可为您的机器应用相应的 ISO 标准。

选择需要监控的机器类型(如泵)。

指定传感器应执行的监控功能(如 ISO 10816-7)。

提供应用中的必要信息(如性能等级)。

选择传感器在机器上的安装方向。

您将收到自动设置的 ISO 严重性区域和警报概览。

监控功能的配置完成后即可传输到传感器。

向导会设置相关参数并将其传输至传感器。

与监控功能相关的数据将显示在可视化界面中。


监控存储位置

选择要监控的仓库,向导将为您完成其余工作。

选择传感器应执行的其他监控功能(如存储频率)。

确定向传感器提供速度信息的方法。

从我们庞大的数据库中选择轴承。我们的数据库有 160,000 多种类型,您一定能找到合适的轴承。

您将看到自动设置的轴承频率概览(BPFI、BPFO、BSF)。

监控功能的配置完成后即可传输到传感器。

向导会设置相关参数并将其传输到传感器。

您可以在概览中看到,两个监控功能同时处于活动状态。

与监控功能相关的数据将显示在可视化界面中。


您是否对 BCM 助手感兴趣?请联系我们。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续