产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查托盘上的堆垛的高度

检查托盘上的堆垛的高度

即使在较远的距离外,BOD光电测距传感器也可精确地检测托盘高度。该款传感器能够通过设定测量距离,灵活用于不同的托盘高度。

特点

  • 可靠且不受材质或表面属性的影响
  • 通过IO-Link进行参数设定及诊断
  • 通过按键或显示器进行简单而直观的操作
  • 一类激光
  • 坚固的外壳具有较高的防护等级,使用寿命长

Downloads

  • 行业手册 灌装和包装行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续