产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

有效地传输信号

IO-Link 传感器/执行器集线器 BNI

有效地传输信号

巴鲁夫的 IO-Link 传感器/执行器集线器外壳非常坚固,适合在严苛的工业环境中使用。I/O 模块可将二进制和模拟传感器及执行器连接到控制层。使用它们可以大大减少线缆的数量,以 M12 或 M8 连接器为基础,安装和维护都更简单、经济。特定端口的单个通道监测可以检测短路和过载以及端口的线缆断裂 — 这是 I/O 模块独有的选择性诊断功能。

特点

  • 安装维护简单且节省成本
  • 持续诊断能力
  • 多样的设计和连接技术,支持个性化的解决方案

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续