透明物体的识别
初级包装
在高速运行条件下可靠地检测透明包装材料,是现代包装生产线中最具挑战性的任务之一。玻璃瓶、PET容器和薄膜材料难以通过传统光学传感器进行稳定检测,尤其是在输送速度不断提升的情况下。
通过将超声波和雷达传感技术相结合,对透明物体的检测变得稳定、精准,并适用于高性能包装机。超声波传感器可确保对PET容器和薄膜进行可靠的在位检测,无论其透明度或颜色如何。 利用电磁波工作的雷达传感器,即使在极高的速度下也能可靠地检测玻璃瓶,且不受反射、表面特性或光照条件的影响。 这种组合可实现一致的物体检测、稳定的机器运行以及可靠的后续工艺,从而提高设备综合效率(OEE)。
主要优势
-
基于雷达技术的高速瓶体检测
雷达传感器可在高输送速度下可靠地检测玻璃瓶,即使面对反射表面、颜色差异和快速移动的物体,也能提供稳定的信号。 -
利用超声波传感器可靠检测PET和薄膜
超声波传感器能够对透明的PET容器和薄膜进行一致的存在检测,且不受其光学特性的影响。 -
不受反射和环境条件影响
雷达和超声波技术不受眩光、光照波动、灰尘或湿气的影响,从而减少了误报和检测失效。 -
提高生产线稳定性和产量
可靠的高速检测可防止缺料、碰撞和计划外停机,从而直接有助于提高生产效率和设备综合效率(OEE)。 -
在所有包装阶段均可灵活应用
这些组合技术可在灌装、贴标和生产线末端应用中实现瓶体检测、薄膜监控和存在检测。
带数字和模拟输出的超声波传感器
- 结构
- 方形
- 模拟输出端
- 模拟,电流4~20 mA
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS, 镀镍
- 感应面材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 50~350 mm
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 20~30 VDC
带数字和模拟输出的超声波传感器
- 结构
- Ø 12 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电流4~20 mA
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
-
镀镍黄铜, 镀镍
PBT - 感应面材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 20~250 mm
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
反射式光电传感器
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 镜面反射型传感器, Transparent detection
- 光学特点
-
透明识别
Autocollimation - 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 40 x 40 mm 在1 m处
- 作用范围
- 0~2 m
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
带数字和模拟输出的超声波传感器
- 结构
- Ø 18 mm
- 接口
- IO-Link 1.1
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 外壳材料
-
黄铜, 镀镍
PBT - 感应面材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 30~350 mm
- 开关频率
- 25 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES